概要
説明
Bluetooth® Low Energy(LE)接続のスマートアセットトラッキングラベルは、従来のパッシブRFインターフェース(NFC、UHFなど)ソリューションと比較していくつかの利点を提供します。 これらのラベルは、温度と湿度、加速度、光量などのパラメーターをアクティブに測定、記録、および報告します。 さらに、スマートフォン、タブレット、ラップトップなどのユビキタスデバイスを使用して、数千のラベルを含むインベントリやステータス、イベント管理など大量のシナリオでアクセスできます。 さらに、US207-TRACKLBLEVZはフレキシブルなバッテリーを搭載しており、物流作業の手間を最小限に抑えることができます。
特長
- 温度と湿度、加速度、光量など、さまざまなセンサーのニーズをサポートする柔軟なアーキテクチャ
- 在庫管理のためのアクティブビーコン機能
- 20mAhのフレキシブルなバッテリーを使用した数週間の動作時間
- 超低リーク8MBitフラッシュメモリAT25XE081D
- 無線によるソフトウェアアップデート(SUOTA)
アプリケーション
アプリケーション
設計・開発
Lab on the Cloud
Lab on the Cloud
PCベースのGUIで、実物のボードを使わずに、仮想ラボ上で開発とテストを開始できます。
超低消費電力デバイスと複数のスタンバイオプションの最適化で電流を最小化したスマートアセットトラッキングラベルです。