概要
説明
US159-DA16600EVZは、超低消費電力のWi-Fi + Bluetooth® Low Energy Combo Pmodモジュールで、お使いのデバイスに低電力Wi-Fiと低電力BLE機能の両方を供する高集積モジュールです。DA16600は、低消費電力のWi-Fi DA16200 SoCと低消費電力のBluetooth LE DA14531 SoCを一つのモジュールに内蔵しています。長時間のバッテリ寿命と低消費電力を両立します。Wi-Fi/BLEの共存やBLE接続によるWi-Fiのプロビジョニングなどの機能を標準装備しています。
US159-DA16600EVZは、タイプ3A Pmod™コネクタを搭載し、DA16600モジュールを内蔵し、低消費電力のWi-Fiと低消費電力のBluetooth機能を1つのモジュールに内蔵しています。 US159-DA16600EVZは、標準コネクタとソフトウェアサポートにより、ルネサスのクイックコネクトプラットフォームでIoTシステムを迅速に構築可能です。
特長
- DA16600MOD-AAC4WA32モジュール
- 電源電圧3.3V
- チップアンテナ内蔵
- Cortex-M4F+ @ 30-160MHzおよびCortex M0+ @ 16MHz
- 802.11b/g/n無線PHY、2.4GHz
- Bluetooth 5.1コア認定
- SoCはOSとTCP/IPスタックをフル稼働
- メモリ: 256kB ROM、512kB RAM、8kB OTP、48B 保持メモリ、32Mb SPIフラッシュ
- RF規制認証 – FCC、IC、CE、KC、TELEC、SRRC
- Wi-Fi Alliance認証 – Wi-Fi CERTIFIED™ b、g、n、WPA™、WPA2™、WPA3™
- 標準化されたタイプ3A Pmod™コネクタで拡張UARTインタフェースをサポート
- ユーザソフトウェアのデバッグを支援するLED(D1)
- 10ピン1.27mmピッチArm Cortex-Debugコネクタ(J2)により、ソフトウェア開発とデバッグをサポート
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 2.35 MB | |
データシート | PDF 1.28 MB | |
アプリケーションノート | PDF 2.35 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 2.19 MB | |
アプリケーションノート | PDF 2.17 MB | |
アプリケーションノート | PDF 483 KB | |
クイックスタートガイド | PDF 928 KB | |
7 items
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
クイックコネクトプラットフォーム QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
|
Software and Hardware Development Tools | ルネサス |
1 item
|