概要
説明
このIEEE 1588ソリューションは、マスターとスレーブ間で最大<50nsのクロック同期を実証し、5Gネットワークの正確な同期信号を再構築します。
特長
- 高性能MPUと高精度タイミングクロックIC
- ルネサスの高度なクロックリカバリアルゴリズムは、ネットワークの正確な同期信号を再構築します
- 最適化された電源システム
- テレコムプロファイル(8275.1、8265.1など)をサポート
アプリケーション
アプリケーション
- 有線および無線IEEE 1588ソリューション
- 5G AAU/BBU/スモールセル
- コアおよびアクセスIPスイッチ/ルータ
- 同期Ethernet機器
- IEEE 1588を使用した高精度クロックシステム
設計・開発
Lab on the Cloud
Lab on the Cloud
PCベースのGUIで、実物のボードを使わずに、仮想ラボ上で開発とテストを開始できます。
5Gネットワーク向けに正確な同期信号を再構成するために、マスターとスレーブ間で最大50nSecまでのクロック同期を実証するIEEE1588ソリューション。