概要
説明
更新日: 2022年8月31日
Renesas Electronics Corporation
製品概要
RZ/Five製品向けLinuxパッケージを提供します。本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご確認ください。
提供機能
- Linuxカーネル
- デバイスドライバー
対象リファレンスボード
- RZ/Five Evaluation Board Kit
更新履歴
- 2022/4/7:5.10-CIP版 BSP V0.8
- 2022/6/30:5.10-CIP版 BSP V1.0
- 2022/8/31:5.10-CIP版 BSP V1.0-update1
ダウンロード
以下のリンクよりダウンロードしてください。ZIPファイルにリリースノートを同梱しています。評価環境を構築する際にご参照ください。
- RZ/Five Board Support Package V1.0-update1
RZ/Five Board Support Package V1.0-update1 (RTK0EF0126Z0000AZJ-v1.0update1.zip) (ZIP) - 旧バージョンのダウンロードはこちら
RZ/Five Board Support Package V1.0
RZ/Five Board Support Package V0.8
[注意]
本ソフトウェアは、オープンソースソフトウェアであり、ソースコードに明記のオープンソースソフトウェアライセンスの条件に従って「現状のまま」提供され、いかなる内容について保証を行うものではありません。ライセンスの内容をご確認いただいた上で、実製品への適用可能性を十分ご検討いただくようお願いいたします。
関連ドキュメント
Board Support Package Manual Setはドライバ・モジュールの機能およびインタフェース仕様を説明するソフトウェアユーザーズマニュアルです。各製品に搭載のハードウェアを制御する際に参照ください。V3.0.1とv1.0.13-rtは同じ内容です。
RZ/G2L Group, RZ/V2L Group, and RZ/Five BSP Manual Set (ZIP)