概要
説明
iW1702は、9V以上の出力電圧に最適化された45WまでのAC/DC電源用デジタルオフラインコントローラです。ルネサスのPrimAccurate™一次側制御技術を採用し、二次側の光絶縁デバイスが不要となり、部品点数とコストの削減を実現しています。
iW1702は、最高電力密度の電源の場合、iW676デジタル同期整流器コントローラと組み合わせることができ、電源の2次側でパワーMOSFETを駆動してメインの整流ダイオードを置き換えます。
iW1702は独自の軽負荷動作モードを内蔵しており、ユーザが軽負荷時の最小スイッチング周波数を外部抵抗で設定することができます。 軽負荷モードのスイッチング周波数が高いほど、DLR(Dynamic Load Response: 動的負荷応答)が改善されます。最低のスイッチング周波数を選択した場合、無負荷時の消費電力が減少し、DLRの性能に悪影響を及ぼします。 この場合、iW676にはアクティブ電圧ポジション(AVP)制御オプションが統合されており、無負荷時の消費電力を75mW未満に抑えながら高速DLRに使用することが可能です。
ケーブルやコネクタのソフト短絡を防ぐSmartDefender™アドバンストヒカップテクノロジなど、充実した保護機能を搭載しています。
DiaSIM™シミュレーション・モデルはiW1702で使用可能です。 詳細およびダウンロード先については、DiaSIM™のページをご覧ください。
特長
- 最大出力45W
- iW1702-0X/3Xのオプション:
- 9V以上の出力電圧に最適化された外部補助出力過電圧保護機能
- iW1702-1Xのオプション:
- 外部入力過電圧保護、5V以上の出力電圧に対応
- 無負荷時の消費電力とDLRを最適化するプログラム可能な軽負荷モード
- 無負荷時の消費電力75mW未満
- DoEレベルVIおよびEUのCoC、バージョン5、Tier 2外部電源規格に準拠
- PrimAccurate™一次側規制技術
- オプトカプラ不要
- SmartDefender™スマートヒカップテクノロジ
- ケーブルやコネクタのソフト短絡を防ぐ
- 保護機能の追加
- 出力短絡保護回路
- 出力過電流保護
- 加熱防止
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- Universal input power supplies up to 45W
- Network services up to 45W
- DiaSIM™ Simulation Model available
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
DiaSIM™ Simulation Models DiaSIM simulation models let the user test and validate AC/DC power supply designs prior to prototyping.
|
Simulator | ルネサス |
1 item
|
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)