概要
説明
iW9802デジタルAC/DCコントローラは、ルネサスの特許取得済みの適応型ゼロ電圧スイッチング(ZVS)技術を内蔵し、あらゆるAC電源製品向けに超小型、軽量、低価格、そして簡単に持ち運べる電源を実現することが可能です。 このデバイスは高いスイッチング周波数で動作するため、トランスや受動部品を大幅に小型化でき、業界標準のプログラマブル・リファレンス(TL431)を含むサードパーティのさまざまなコントローラと連携して、急速充電アプリケーションに固定電圧または出力可変の電源を実装することが可能です。
iW9802は高効率、高電圧・電流制御精度を実現します。 また、電流・電圧保護に高度な保護機能を備え、2次側の保護が働かない場合に備えて1次側制御の過電圧・過電流保護回路を搭載しており、「iW9802」を使用した電源は信頼性に高い電源となっています。
ルネサスの特許取得済みアダプティブZVSテクノロジの詳細をご覧ください。
特長
- 高いスイッチング周波数
- 軽量・小型化されたトランス
- 受動部品の小型化により、EMI対策が容易
- 特許取得済みのアダプティブZVS制御により、高効率と低EMIを実現
- エネルギーを効率的に循環させ、発熱を最小限に抑える
- 最大94%の効率
- ユーザ設定可能なZVSタイミングにより、異なるパワーMOSFETの性能を最適化可能
- 適応可能なシームレスマルチモードコントロール(MMC)により、効率を向上させ、可聴ノイズを排除
- ACアンプラグ検出とXキャップ放電
- 豊かな保護力:
- 過電圧(OVP)
- 過電流(OCP)
- ユーザ設定可能な過温度
- 貫通電流
- ブラウンイン/ブラウンアウト
- VSENSE/ISENSE短絡
- 出力短絡
- オプトカプラ故障時の一次側OCP、OVPの追加搭載
- • ハードワイヤードステートマシンソリューションにより、急速充電器のハッキングを防止します。 詳しくは、ブログ "RapidCharge™ Controllers Prevent Fast Charger Hacking" をご覧ください。
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- 100W+ USB PD power supplies with third party PD controllers
- D+, D- proprietary protocol RapidCharge protocol chargers
- Power tools
- Industrial power supplies
- Network communication equipment
- Laptop power supplies
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
製品概要 | PDF 624 KB | |
データシート | PDF 897 KB | |
カタログ | PDF 5.63 MB 英語 | |
その他資料 | ZIP 2.40 MB | |
4 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)