概要
説明
ルネサスは、空気清浄機市場における需要の高まりに対応するために、汎用性の高いソリューションを提供しています。 メインコントロールマイコンは、タッチセンサ機能、高性能ADC、ディスプレイ、USB、およびセキュリティモジュールを内蔵しています。 このプラットフォームにより、ARMエコシステムを通じて設計オプションの迅速な拡大が可能になり、安全なクラウド接続性が確保されます。 さらに、このデザインには、温度と湿度、TVOC、光センサ を使用した自動フィルタ交換検出などの重要なセンサが組み込まれています。 NFCテクノロジーは、適切なフィルターのみとのデバイスの互換性を保証します。 この設計により、クラウド統合による自動監視とインテリジェント制御が可能になります。
このシステムのメリット:
- RA4M1 MCUによる14ビットADC、高性能静電容量式タッチセンシングユニット(CTSU)、および統合されたARMエコシステム
- 全てのアナログセンサポートフォリオと高性能な電源システム
- フィルタ認証用のNFC
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- ホーム/オフィス用空気清浄機
ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
おすすめ商品
MCU
おすすめ商品
Light Sensor
おすすめ商品
Gas Sensor
おすすめ商品
Humidity & Temperature Sensor
おすすめ商品
NFC Reader
おすすめ商品
LDO
Exiting Interactive Block Diagram