BLDCモータ搭載シーリングファンの普及にともない、ユーザは回転速度のさまざまな制御方法の提供を期待しています、例えばモバイルアプリによる高度な制御、標準のIRリモコンによる制御、またはより一般的な壁掛け操作盤によるもの。 このプラットフォームは、1つの設計で3つの手段すべてに対応した速度制御の操作方式を提供します。 これにより、消費者の選択肢が広がり、単一のアプローチでより広いマスマーケットをカバーし、在庫とBOMのコストを削減します。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RJK6035DPP-A0 Nch Single Power Mosfet 600V 6A 1370Mohm To-220Fpa
|
パワーMOSFET | ご購入 / サンプル |
R2A20113ASP Critical Conduction Mode PFC Control IC
|
力率補正(PFC)コントローラ | ご購入 / サンプル |
RAA223021 超低スタンバイ電力と最大出力電力12Wを備えた700V AC/DCレギュレータ
|
非絶縁型AC/DC降圧コンバータ | ご購入 / サンプル |
RAA214250 20V、500mAリニア・レギュレータ
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
READ2304G 高駆動能力・高スルーレート・フルレンジ入出力CMOSデュアルオペアンプ、VIO ≤ ± 6mV、SR = 8V/μs、GBW = 6MHz
|
汎用オペアンプ | ご購入 / サンプル |
RL78/F12 低消費電流車載用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, RL78 車載向け低消費電力16ビットMCU | ご購入 / サンプル |
RL78/G13 低消費・高機能な汎用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
DA16600MOD バッテリ駆動のIoT機器向け超低消費電力Wi-Fi + Bluetooth® Low Energyコンボモジュール
|
低消費電力Wi-Fi | ご購入 / サンプル |