ルネサスをご利用ください

ルネサスの包括的なパワーマネージメントポートフォリオは、幅広いパワー要求に対応し、デジタルマルチフェーズDC/DCスイッチングコントローラからバッテリマネジメントシステムやパワーマネージメントICまでのソリューションを提供するとともに、業界をリードするMCUやMPUとシームレスに接続することで、最も困難な設計のための最高のパワーパートナーとなっています。

ルネサスの電源ポートフォリオは、エネルギー、電動化、人工知能などの既存および新興のアプリケーションに対応します

ルネサスは、再生可能エネルギーからスマートグリッド、EVから産業オートメーション、ビルオートメーションまで、よりクリーンで持続可能な未来に向けた旅を加速するために設計された幅広いソリューションを提供し、エネルギー転換全体にわたるイノベーションを促進します。

ルネサスは、ディスクリートMOSFET、IGBT、絶縁型ゲートドライバ、およびMCU/MPUに接続する専用PMICの強固なポートフォリオを通じて、高速で信頼性の高いエネルギー移行を可能にするクラス最高の性能を提供し、市場投入までの時間を短縮します。

AIが私たちの生活のあらゆる側面を変革する中、ルネサスは、モノの人工知能(AIoT)設計を加速するために構築されたセンシング、コネクティビティ、パワー製品ソリューションにまたがるソリューションを提供することで、AI/ML開発者をサポートしています。 これらのソリューションは、コア、エッジ、エンドポイントにあります。

人工知能についてもっと知る

実績と信頼のあるサプライヤーが、当社の規模を活用して明日のイノベーションをサポートします

革新。 品質。 信頼性: これらがルネサスのパワープロダクツグループの特徴です。 当社は10年以上にわたりパワー半導体業界をリードし、44億個の部品を出荷(2023年)し、何百ものウィニングコンビネーションとリファレンスデザインを提供し、世界中で画期的な技術を推進しています。

ルネサスは、スタンドアロンの電圧レギュレータからワイドバンドギャップおよびMOSFETパワースイッチまで、完全な技術エコシステムを提供し、お客様が明日の電源製品を構築できるようにします。

PowerCompass™ツールPowerNavigator™ソフトウェアを使用して電源設計を開始

車載製品については、 オートモーティブ・パワー・マネージメントを参照してください。

カテゴリ

パワーIGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors)

薄型ウェハ技術による低飽和電圧と高速スイッチング

マルチチャネルパワーマネジメントIC (PMIC)

ホストシステムの電力要件に関連する様々な機能を持つPMIC

デジタル多相DC/DCコントローラ用スマートパワーステージ

DCRセンシング・ネットワークをなくし、開発の簡素化と性能の向上を実現

AC/DCおよび絶縁型DC/DCコンバータ

絶縁トランスを要するスイッチモード電源用PWMコントローラ

DC/DC 電源モジュール

コントローラ、MOSFET、受動部品、出力インダクタを含むソリューション

DC/DCコンバータ

リニア・レギュレータ、スイッチング・レギュレータ、コントローラ、PMIC、および電源モジュール

FETおよびモータ・ドライブ

ハーフブリッジ、フルブリッジ、ローサイド、同期降圧MOSFETドライバ

LEDバックライト・ドライバ

多様な照明条件に対応する調光ソリューション

USB Type-C, USB Power Delivery, and Rapid Charge

より高速・高出力なUSB充電を実現するUSBコネクティビティソリューション

コンピューティング・パワー(VRM/IMVP)

高速負荷過渡応答、正確な電流バランス、優れた安定性を備えた製品

ソリッドステート照明

バックライト、車載、一般照明用LEDドライバ

ディスクリートパワーデバイス

IGBT、パワーダイオード、パワーMOSFET、トライアック、サイリスタ、バイポーラパワートランジスタ

デジタルパワー

パワーマネジメントロジックと組み合わせたデジタル電力変換アーキテクチャを1つのICで実現

バッテリマネジメント

過電圧保護やマルチセル・バランスを搭載したBMS製品

リニア・レギュレータ(LDO)

シングル/デュアル低ドロップアウトレギュレータ(LDO)およびリニア・レギュレータ製品

ワイヤレス給電

ワイヤレス充電アプリケーション向けトランスミッタ、レシーバ、充電IC

車載用インテリジェント パワー デバイス(保護機能内蔵)

車載ボディ、照明、ヒーターなどのアプリケーション向けデバイス

電圧リファレンス

フローティングゲートアレイおよびバンドギャップ技術における高精度電圧リファレンス

電源ユニット

1~5台の電圧モニタを搭載したのシステム監視ソリューション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 8.73 MB
1 item
High-performance 80V Dual-phase Buck and Boost Controllers for GaN FETs

An overview of the industry’s first high-performance 80V dual-phase buck and boost controllers optimized to drive GaN FETs. With high efficiency, tight load regulation and current sharing, these devices deliver ideal power solutions for industrial automation, telecommunications, medical and automotive applications.