ルネサスは、産業用のアプリケーション向けに、高性能電源ソリューションの完全なポートフォリオを提供しています。これらのアプリケーションには、ファクトリオートメーション、産業用通信、照明および制御、ホーム/ビルオートメーション、スマートメータ、スマートアプライアンス、テレコム、およびクラウドが含まれますが、これらだけに留まりません。コネクティビティ、人工知能、機械学習の利用が増加し、持続可能性が重視されなか、ルネサスのパワー製品は、これらのアプリケーションに最適な多くの機能を提供します。これらの特長には、1VDC未満から480VACまでの広い入力電圧範囲、広い動作周波数、低EMI、低静止電流、低スイッチングおよび導通損失が含まれ、熱的に強化された小型パッケージに収められています。
ルネサスの電源製品は、マイクロプロセッサ、コントローラ、DSP、FPGAに電力を供給するのに最適で、タイミング、メモリ、モータドライブ、接続モジュール、オーディオなどのための多くの補助電源レールも同様です。これらの製品には、産業用アプリケーションの要求に応じて使用される48V、24V、または12Vなどから絶縁された出力電圧を得るACDC製品も含まれます。 これ以降の電圧は、DCDC(降圧、昇圧、および昇降圧)モノリシックレギュレータ、コントローラ、FETドライバ、および完全統合型電源モジュールにより、入力電圧が2V未満から120Vを超える範囲、また、<1Wから約1kWの電力を供給することで、完全なポートフォリオが提供されます。
ルネサスのパワー製品を簡単に選択できるように、実用的な産業用ソリューションで製品を評価するための複数のハードウェアがあります。 通常、すべての製品で入手可能な評価ボードキット(EVBキット)があります。 さらに、ルネサスは、ウィニングコンビネーションと呼ばれるフルパワーソリューションハードウェアを多数提供しています。 これらは特定の産業用アプリケーションで見つけることができ、これらのサンプルを以下に示します。 ルネサス製品は、標準的なリニアレギュレータ、柔軟性の高いDC/DCコンバータ、完全統合型パワーモジュールのいずれであっても、幅広い産業用アプリケーションに対応しています。