概要
説明
このデザインは、RS-232 よりも長い距離で伝送できる 1:1 RS-232 バスのシンプルな代替手段を提供します。 GreenPAK™は、MCUからシリアル入出力を受け取り、高周波信号をDC電源ラインに挿入する通信トランスレータとして機能するようにプログラムされています。この信号は、2番目の同様の回路によってデコードされます。
このシステムのメリット:
- 電力線通信(PLC)は、RS-232に必要な余分な配線を排除し、システムコストを削減します。
- ステーション間のUART接続により、独自の通信プロトコルを使用できます。
- GreenPAKは、DC PLCを低コストで実装できます。
- DC/DCレギュレータは、最大36V DCのDC電源ラインを介した通信をサポートし、さまざまなアプリケーションに対応します。
製品比較
アプリケーション
- HVACのリモートバルブ制御
- リモートHMIとコントロールユニットの接続
- eBikeのステアリングホイールからコントロールユニットへのコマンド伝送
- 製造ラインの調整パラメータの送信
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動DC/DC
製品
DC PLC
製品
ドキュメント
Arm Cortex-M MCU
製品
DC/DC
製品
DC PLC
製品
ドキュメント
Arm Cortex-M MCU
製品
Exiting Interactive Block Diagram