RA2E2 MCUグループ評価キット
EK-RA2E2 評価キットを使用すると、RA2E2 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。EK-RA2E2ボードの豊富な機能と...
RA2E2グループは48-MHz動作の Arm® Cortex®-M23コアをベースに、ルネサスの卓越したオンチップ周辺機能を搭載したRAファミリのエントリライン シングルチップマイクロコントローラです。 RA2E2グループは超低消費電力動作と高速シリアル通信を可能とし、20ピンおよび24ピンQFN、16ピン ウェハレベルCSPの小型パッケージをラインナップしておりますので、コスト重視やスペースに制約のあるアプリケーションに幅広くご使用いただけます。RA2E2グループはその高性能・省エネルギ・低コスト・小型パッケージといった特長により、特にコスト競争力、省スペース、低消費電力対応が求められるIoTセンサノード、携帯端末、産業用制御機器等バッテリー駆動アプリケーション向けにも最適です。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RA Flexible Software Package (FSP) FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。
注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
|
Software Package | ルネサス |
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
RA スマート・コンフィグレータ RAスマート・コンフィグレータ(RA SC)はRAファミリMCUのソフトウェア(BSP、ドライバ、RTOSおよびミドルウェア)を構成できる、デスクトップアプリケーションです。このRA SCを使用することで、パートナー製IDEを使うことが可能になります。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RAファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
SEGGER emWin GUI Library for Renesas RA Products SEGGER's emWin graphics library is a ready-to-use solution that provides a versatile and professional GUI platform for creating interactive and high-quality graphical user interfaces on any type of display for the Renesas RA family.
|
Imaging | SEGGER |
SEGGER J-Link and J-Trace PRO The J-Link debug probes offer full support for RZ Family MPUs. With their outstanding performance, robustness, and ease of use are widely recognized as the market-leading debug probes today.
|
Emulator | SEGGER |
IAR Embedded Workbench for Arm IAR Embedded Workbench for Arm (EWARM) provides a complete development environment for Arm - including RA Family MCUs - generating fast, compact code and enabling you to take full control of your code.
|
IDE and Coding Tool | IAR Systems |
Arm® Keil® MDK Arm® Keil® MDK is a comprehensive software development solution for Arm-based microcontrollers, including RA Family MCUs, containing all the components that you need to create, build, and debug embedded applications.
|
IDE and Coding Tool | Arm® Keil® MDK Arm® |
Reality AI Utilities ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
|
Solution Toolkit | ルネサス |
12件
|
EK-RA2E2 評価キットを使用すると、RA2E2 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。EK-RA2E2ボードの豊富な機能と...
RA2E2 Fast Prototyping Boardは、RA2E2マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。E2エミュレータ OBを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino UnoおよびPmod™インターフェースを標準搭載...
超小型・低消費電力に対応したArm Cortex-M23コア@48MHz搭載の32ビットMCU RA2E1とZSSC3240キット(センサシグナルコンディショナ)で圧力計測、信号処理、IO-Link通信までを実現するソリューションをご提案します。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
小型かつ超低消費電力MCU RA2E2の概要をご覧ください。革新な周辺機能により、コスト重視やスペースの制約があるIoTエンドポイント・ウェラブル・医療・産業オートメーション・家電に最適です。ドキュメンテーション、サンプル・評価キットの詳しい情報はrenesas.com/RA2E2をご覧ください。
IO-Link通信機能を備えた産業用センシングソリューションのご紹介 | ブログ | 2023年11月30日 |
【初心者向け】エントリーマイコンRA2E2で、温湿度センサHS3001を動かしてみよう! | ブログ | 2023年5月24日 |
Arm®マイコンでIoTセンサ開発!いつでもどこでも受講できるハンズオンセミナー | ブログ | 2023年1月16日 |
Using Example Projects to Support RA MCU Designs | ブログ | 2022年10月13日 |
小型プロトタイピングボードが実現する、IoTデバイスへの新たな可能性 | ブログ | 2022年6月8日 |