メインコンテンツに移動

長距離ACおよびDC電力線通信(PLC)

概要

説明

電力線通信(PLC)は、電力線を通信媒体として利用するため、迅速かつ費用対効果の高いシステム展開が可能です。 この方法により、AC電源ラインとDC電源ラインの両方を介したデータ伝送が可能になり、既存のAC電源インフラストラクチャを介したビルディングオートメーションが促進されたり、DCラインによるデバイスハーネスが削減されたりします。 ルネサスは、最大1Mbpsの高速通信とピアツーピアネットワーク向けの1km以上の安定した長距離通信をサポートする狭帯域PLC(NB-PLC)モデムICを提供し、さまざまなアプリケーションでの接続性と効率を向上させます。

システムの利点 :

  • PLCユニットは、PLCモデム、ラインドライバ、AC/DCおよびDC/DCレギュレータなどのルネサス製品を使用して構成できます。
  • DCラインの場合、ユニットは3cm²まで小さくすることができます。
  • ACラインとDCラインの評価ボードをご用意しています。
  • 「Performance Test Tool」とサンプルアプリケーションソフトウェアが付属しており、PLCシステムの開発と評価を迅速に行うことができます。
  • ルネサスは、お客様の開発をサポートするための基板回路図、BOMリスト、およびPCBレイアウトガイドを提供し、設計プロセスを効率化します。

製品比較

アプリケーション

  • スマートビル
    • 電力監視/デマンド制御
    • 環境モニタリング
  • HVAC
  • 火災安全
  • 照明機器制御
  • 太陽光発電システム
  • 水中ポンプ
  • 多機能プリンタ

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 JP167 JP167 JP167 Inductor Iron Core Line.841 Inductor Air Core.212 Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 Line.29 Inductor Coreless (Air conductor) Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Ground (earth) Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Capacitor Polarized Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Capacitor Non-polarized Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Capacitor Non-polarized .56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Inductor Coreless (Air conductor).61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Inductor Coreless (Air conductor).71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 <30mA <30mA <30mA <100mA 3.3V <100mA 3.3V <100mA 3.3V 12V 12V 12V PLC (Power Line Communication) Unit for AC line case PLC (Power Line Communication) Unit for AC line case PLC (Power Line Communication) Unit for AC line case 3.3V 3.3V 3.3V <100mA <100mA <100mA Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Diode Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Connector 1.162 Sheet.114 Sheet.115 Connector 1.162.118 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.124 Sheet.125 Sheet.126 Sheet.127 Sheet.128 Sheet.129 Sheet.130 Sheet.131 Connector 1.162.132 Case for DC Line Case for DC Line Case for DC Line DC Line (12~36VDC) DC Line (12~36VDC) DC Line (12~36VDC) Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142 Connector 1.143 Connector 1.144 Connector 1.145 Connector 1.147 Case for AC Line Case for AC Line Case for AC Line AC Line (85~265VAC) AC Line (85~265VAC) AC Line (85~265VAC) Sheet.97 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Connector 1.162.116 Connector 1.162.117 Connector 1.162.119 Connector 1.162.122 Connector 1.162.123 Sheet.154 Sheet.156 Sheet.157 Sheet.158 Sheet.159 Sheet.160 Sheet.161 PLC (Power Line Communication) Unit for DC line case PLC (Power Line Communication) Unit for DC Line Case PLC (Power Line Communication) Unit for DC Line Case Sheet.168 Application Unit Application Unit Application Unit UART UART UART Sheet.172 Application Unit Application Unit Application Unit UART UART UART Sheet.175 Sheet.176 Sheet.177 Sheet.178 NB-PLC Modem NB-PLC Modem 1 NB-PLC Modem NB-PLC Modem UART UART UART DC/DC 1 DC/DC DC/DC Line Driver Line Driver Line Driver AC/DC AC/DC AC/DC Photocoupler Photocoupler Photocoupler DC/DC 2 DC/DC DC/DC Sheet.180 NB-PLC Modem 2 NB-PLC Modem NB-PLC Modem UART UART UART
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/Power-Line-Communication/18
Exiting Interactive Block Diagram

ビデオ&トレーニング

Hi-Speed and Long Distance Power Line Communication Unit for DC Line

This video demonstrates the simplicity of LED lighting controlled via power line communication using the R9A06G061 NB-PLC Modem. R9A06G061 is a narrow-band power line communication modem IC that consists of an analog front-end (AFE), DSP and MCU, which enables high-speed and stable long-distance communication peer-to-peer networks. Especially, R9A06G061 has improved direct drive capability to expand its use in DC power supply system applications.