メインコンテンツに移動

MCUベースの6チャネルパワーシーケンサ

概要

説明

最新のミドルクラスからハイエンドのプログラマブルロジックコントローラ(PLC)は、強力なFPGAまたはSoCを利用して、産業用オートメーション機器を強化しています。 このデザインは、汎用 MCU とパワー MOSFET を内蔵したディスクリート DC/DC レギュレータを統合することにより、これらのコンポーネントの複雑なパワーシーケンス要件に対応します。 その結果、幅広いFPGAおよびSoCアプリケーションに適した、拡張性の高い電源シーケンシングシステムが実現します。 このアプローチにより、柔軟性と使いやすさが確保され、実装の失敗のリスクが最小限に抑えられるため、産業用オートメーションの電源管理に最適なソリューションとなります。

システムの利点 :

  • 4.5VDC から24VDC までの広い入力電圧範囲をサポートし、汎用性の高い電源オプションを実現します。
  • ディスクリートDC/DCレギュレータを採用しているため、実装が容易です。
  • 30ピンパッケージの小型MCUを搭載し、スペース効率に優れた制御を実現します。
  • DataFlashにより、パラメータの不揮発データ記憶が可能。
  • 電源オン/オフイベントに対して柔軟でプログラム可能な遅延を提供します。
  • MCUのADCを介してメイン入力電圧を監視します。
  • 各DC / DCコンバータのパワーグッド信号を読み取ります。
  • MCUに内蔵された10ビットADCを使用して電源レールの冗長監視を行い、電源レールの変動を検出します。

製品比較

アプリケーション

  • FPGA、SOC、ASIC、MPU、または複数の電源レールの専用電源シーケンシングを必要とする通信DSPを活用するすべてのミッドエンドおよびハイエンドアプリケーション。

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
16:9 ?? Line.758 Line.759 Sheet.8 Sheet.13 Sheet.19 Sheet.20 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery Connector Arrow.39 Connector Arrow.40 Connector Arrow.41 Connector Arrow.42 Connector Arrow.43 Connector Arrow.44 Connector Arrow.45 Connector Arrow.46 Connector Arrow.47 Connector Arrow.48 Connector Arrow.49 Connector Arrow.50 Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Connector Line Connector Line.79 Connector Line.80 Monitor 12V Monitor_12V Monitor_12V Powergood 0V85 Powergood_0V85 Powergood_0V85 Powergood 1V0 Powergood_1V0 Powergood_1V0 Powergood 1V5 Powergood_1V5 Powergood_1V5 Powergood 1V8 Powergood_1V8 Powergood_1V8 Powergood 2V5 Powergood_2V5 Powergood_2V5 Connector Arrow.87 Powergood 3V3 Powergood_3V3 Powergood_3V3 Monitor 0V85 Monitor_0V85 Monitor_0V85 Monitor 1V0 Monitor_1V0 Monitor_1V0 Monitor 1V5 Monitor_1V5 Monitor_1V5 Monitor 1V8 Monitor_1V8 Monitor_1V8 Monitor 2V5 Monitor_2V5 Monitor_2V5 Monitor 3V3 Monitor_3V3 Monitor_3V3 Connector dotted arrow Enable A Enable A Enable A Connector dotted arrow.135 Enable B Enable B Enable B Connector dotted arrow.143 Enable C Enable C Enable C Connector dotted arrow.151 Enable D Enable D Enable D Connector dotted arrow.159 Enable E Enable E Enable E Connector dotted arrow.167 Enable F Enable F Enable F Connector Line.206 Connector 1 3.3V 10mA max 3.3V 10mAmax 3.3V 10mAmax Connector 1.220 Sheet.221 ??.210 Line.758 Line.759 Sheet.213 Sheet.214 Sheet.215 Sheet.216 Connector 1.219 0V85 0V85 0V85 Sheet.223 ??.210 Line.758 Line.759 Sheet.227 Sheet.228 Sheet.229 Sheet.230 Connector 1.219 3V3 3V3 3V3 Sheet.234 6x Connector dotted line Connector dotted line.237 Connector dotted line.238 Connector dotted line.239 6x 6x 6x Low-Power MCU Low-Power MCU Low-Power MCU Low-Power MCU ADC, Ch1 ADC, Ch1 ADC,Ch1 ADC, Ch2 ADC, Ch2 ADC,Ch2 ADC, Ch3 ADC, Ch3 ADC,Ch3 ADC, Ch4 ADC, Ch4 ADC,Ch4 ADC, Ch5 ADC, Ch5 ADC,Ch5 ADC, Ch6 ADC, Ch6 ADC,Ch6 ADC, Ch7 ADC, Ch7 ADC,Ch7 I/0 INTP 1 I/0 INTP 1 I/0 INTP 1 I/0 INTP 2 I/0 INTP 2 I/0 INTP 2 I/0 INTP 3 I/0 INTP 3 I/0 INTP 3 I/0 INTP 4 I/0 INTP 4 I/0 INTP 4 I/0 INTP 5 I/0 INTP 5 I/0 INTP 5 I/0 INTP 6 I/0 INTP 6 I/0 INTP 6 I/0 7 I/0 7 I/0 7 I/0 8 I/0 8 I/0 8 I/0 9 I/0 9 I/0 9 I/0 10 I/0 10 I/0 10 I/0 11 I/0 11 I/0 11 I/0 12 I/0 12 I/0 12 EU096 EU096 EU096 Sheet.180 Connector Arrow.174 0.85V, 5a max 0.85V, 5a max 0.85V, 5a max Connector Arrow.178 Powergood 0V85 Powergood_0V85 Powergood_0V85 Sheet.181 Connector Arrow.174 1.0V, 3A max 1.0V, 3A max 1.0V, 3A max Connector Arrow.178 Powergood 1V0 Powergood_1V0 Powergood_1V0 Sheet.186 Connector Arrow.174 1.5V, 3A max 1.5V, 3A max 1.5V, 3A max Connector Arrow.178 Powergood 1V5 Powergood_1V5 Powergood_1V5 Sheet.191 Connector Arrow.174 1.8V, 3A max 1.8V, 3A max 1.8V, 3A max Connector Arrow.178 Powergood 1V8 Powergood_1V8 Powergood_1V8 Sheet.196 Connector Arrow.174 2.5V, 3A max 2.5V, 3A max 2.5V, 3A max Connector Arrow.178 Powergood 2V5 Powergood_2V5 Powergood_2V5 Sheet.201 Connector Arrow.174 3.3V, 3A max 3.3V, 3A max 3.3V, 3A max Connector Arrow.178 Powergood 3V3 Powergood_3V3 Powergood_3V3 Sheet.264 Buck Regulator 1 Buck Regulator Buck Regulator EN EN EN PG PG PG Sheet.265 Buck Regulator 2 Buck Regulator Buck Regulator Sheet.138 EN EN EN PG PG PG Sheet.266 Buck Regulator 3 Buck Regulator Buck Regulator EN EN EN PG PG PG Sheet.267 Buck Regulator 4 Buck Regulator Buck Regulator EN EN EN PG PG PG Sheet.268 Buck Regulator 5 Buck Regulator Buck Regulator EN EN EN PG PG PG Sheet.269 Buck Regulator 6 Buck Regulator Buck Regulator EN EN EN PG PG PG
Exiting Interactive Block Diagram