ルネサスのコンピューティング・パワー製品は最大±0.5%の精度、パラレル/シリアルVIDのサポート、位相ドロップ、エネルギー節約のためのCCM/DEMモード遷移、およびI2C機能を備えています。 当社の多相変調技術は、コンピュータで使用されるアナログ多相コントローラーでの経験から生まれたものです。
この製品には、プロセッサとのシリアル通信、パワーステージ制御、モニタリングへのサポートが含まれます。 全製品はインテル/AMDが提唱する仕様に準拠しています。 ルネサスのプロセッサ・パワー製品は、R3/R4およびEAPP変調方式を特長とし、超高速負荷過渡応答、あらゆる負荷条件下での正確な電流バランス、優れた安定性を備え、お客様の開発の中でで幅広く実証されています。