メインコンテンツに移動

車載通信ゲートウェイ プラットフォーム

概要

説明

このソリューションは、電気/電子(E/E)アーキテクチャをサポートする車載ゲートウェイ アプリケーション向けのハードウェアとソフトウェアを備えた完全なリファレンスデザインを提供します。 これは、車両制御のすべての分野で増え続ける車両機能を制御する統合システムを提供します。

このシステムのメリット:

  • MCUコアをシステムオンチップ(SoC)に統合することでボードサイズとBOMコストを削減し、以前は個別のデバイスが必要だったMCUドメインとアプリケーションSoCドメインの両方を1つのボードで制御
  • リファレンスボードは、コアSoC、パワーマネジメントIC(PMIC)とメモリを備えたCPUボードと、さまざまなネットワークに対応するためのインターフェースボードで構成
    • 16チャネルのCAN FD(16チャネルのローカル相互接続ネットワーク(LIN)および8チャネルのシングルエッジニブル伝送(SENT)としてマルチファンクションで使用可能)、2チャネルのFlexRay、2チャネルのPCIe v4.0 x2レーン、およびイーサネット用の3チャネルの5G-USXGMIIをサポート
  • コアシステムは、車載用SoC「R-Car S4」、メモリLPDDR4x-3200、ハイパーフラッシュ™メモリをCPUボードに搭載することで実現
  • 12個の出力を生成できる柔軟なクロックジェネレータ、車載アプリケーション用のPCIe Gen 1-4クロック、および1つのデバイスで複数のチャネルをサポートするユニバーサルフラッシュストレージ(UFS)クロック

製品比較

アプリケーション

  • ゾーン/ドメインコントローラなどのゲートウェイコントローラ

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
AS-243 AS243 AS243 AS243 PMIC PMIC PMIC DC/DC DC/DC DC/DC DRAM DRAM DRAM FLASH FLASH FLASH eMMC eMMC eMMC UFS UFS UFS 12V Battery 12V Battery .178 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery Connector Arrow.139 Connector Arrow.144 Connector Arrow.145 Connector Arrow.146 Connector Arrow.147 Connector Arrow.148 Connector double arrow Connector double arrow.151 Connector double arrow.152 Connector double arrow.153 Connector double arrow.154 Connector double arrow.155 R-Car S4 Reference Board R-Car S4 Reference Board R-Car S4 Reference Board R-Car S4 CPU Board R-Car S4 CPU Board R-Car S4 CPU Board 5.0V 5.0V 5.0V 0.8V/1.8V/3.3V 0.8V/1.8V/3.3V 0.8V/1.8V/3.3V 0.8V/1.8V 0.8V/1.8V 0.8V/1.8V (APL domain) (APL domain) (APL domain) 0.6V/1.1V/1.8V 0.6V/1.1V/1.8V 0.6V/1.1V/1.8V (DDR at APL domain) (DDR at APL domain) (DDR at APL domain) 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V Processor Clock Processor Clock Processor Clock UFS Clock UFS Clock UFS Clock Ethernet Clock Ethernet Clock Ethernet Clock PCIe Clock PCIe Clock PCIe Clock (Always On) (Always On) (Always On) Connector Arrow.229 Connector Arrow.230 VBat VBat VBat 2.2~42V 2.2~42V 2.2~42V Sheet.237 Sheet.238 Sheet.239 Sheet.240 Communication Lines 1 11 11 11 Sheet.243 RMII RMII RMII CAN/LIN CAN/LIN CAN/LIN PCIe PCIe PCIe USXG MII USXG MII USXG MII DC/DC LDO DC/DC LDO DC/DC LDO Clock Generator Clock Generator Clock Generator Connector Arrow.140 Connector Arrow.252 LAN LAN LAN LAN LAN LAN SoC R-Car S4 SoC R-Car S4 SoC R-Car S4 SoC R-Car S4 MCU Domain MCU Domain MCU Domain Application Domain Application Domain Application Domain
Exiting Interactive Block Diagram