メインコンテンツに移動

概要

説明

RC2121ファミリのデバイスは、車載アプリケーションをサポートする診断機能を追加した商用の高性能プログラマブル・クロック・ジェネレータです。 これらのRC2121クロックジェネレータは、ISO 9001準拠、AEC-Q100認定済みで、-40°C〜105°C(グレード2相当)の温度範囲で機能し、生産部品承認プロセス(PPAP)をサポートします。

特長

  • RMS位相ジッタ:169fs (12kHz〜20MHz、156.25MHz)
  • PCIe® Gen6 コモンクロック (CC) 27fs RMS
  • PCIe SRISおよびSRNSのサポート
  • 1kHz〜650MHz(差動)および1kHz〜200MHz(シングルエンド)出力
  • LVCMOS、LVDS、または低電力HCSL出力タイプで、LVPECLおよびCMLへのシンプルなAC結合が可能です。 LP-HCSLは終端抵抗を取り込みます。
  • 7つのプログラム可能な汎用入出力(GPIO)
  • 1MHz I2Cシリアルポート
  • 複数の構成を内部ワンタイムプログラマブル(OTP)メモリに保存可能
  • 1.8Vおよび/または3.3V動作
  • IATF 16949サポート(製造プロセス)
  • パッケージ・オプション:
    • 12の差動出力または24のシングルエンド出力
      • 6mm x 6mm x 0.75mm 48ピンQFNパッケージ
      • RC21211:シングルクリスタル入力
      • RC21212:デュアルクリスタル入力
    • 8つの差動出力または16のシングルエンド出力
      • 5mm x 5mm x 0.75mm 40ピンQFNパッケージ
      • RC21213:シングルクリスタル入力
      • RC21214:デュアルクリスタル入力

製品比較

アプリケーション

  • インフォテインメント
  • ゲートウェイ
  • ドメイン コントローラー
  • ゾーンコントローラー

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 598 KB
アプリケーションノート PDF 280 KB
アプリケーションノート PDF 359 KB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1018 KB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas IC Toolbox (RICBox)
Renesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアプラットフォームは、ソフトウェアを実行するコンピュータに接続することで、評価キット上のルネサスデバイスをお客様が設定することを可能にします。
Software Package ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

製品選択

適用されたフィルター

読込中