メインコンテンツに移動

概要

説明

RC21213-21214-PROG AutoClockプログラミングボードは、 RC21213 および RC21214 プログラマブルクロックジェネレータブランクデバイスのプログラミングを容易にします。 オンボードUSBインターフェースにより、 Renesas Integrated Circuit Toolbox (RICBox™) GUIソフトウェアを使用して、ソケット内のブランクデバイスと通信し、設定とプログラミングを行うことができます。

特長

  • プログラマボードはUSBポートを使用して給電されます
  • プログラマボードはRICBox™ GUIを使用 - ブランクデバイスのプログラミング用
  • プログラムAutoClock - ソケット内のRC21213/RC21214ブランクデバイス

アプリケーション

  • ワンタイムプログラマブル(OTP)メモリプログラミングのサポート

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.56 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1018 KB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas IC Toolbox (RICBox)
Renesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアプラットフォームは、ソフトウェアを実行するコンピュータに接続することで、評価キット上のルネサスデバイスをお客様が設定することを可能にします。
Software Package ルネサス
1件

関連ボード&キット

モデル

製品選択

適用されたフィルター