メインコンテンツに移動

概要

説明

RC21212-EVB評価ボード(EVB)は、商用車載アプリケーション向けのシンセサイザ・モードでのクロック生成を使用し、PCIe Gen 1-6に準拠した RC21212 を評価するために設計されています。

EVBをRenesas Integrated Circuit Toolbox(RICBox™)ソフトウェアを実行しているコンピュータにUSB経由で接続すると、RC21212はクラス最高の商用性能でさまざまな周波数に構成できます。 EVBは-40°C〜105°Cの温度範囲で機能し、3.3V、2.5V、および1.8VのVDD 値で動作できます。

このRC21212は、合計12ペアの差動出力を備えたさまざまな特徴を持っています。 出力の各ペアは、LVCMOS、LVDS、およびLP-HCSLスタイルの出力にプログラムできます。 7つの汎用入出力(GPIO)と2つの汎用入力(GPI)があり、出力イネーブル、コンフィグレーション選択、およびステータス出力をサポートします。 電圧レベルはジャンパで設定できます。 このRC21212はISO 9001とAEC-Q100に準拠し、生産部品承認プロセス(PPAP)をサポートします。

特長

  • クリスタル入力またはオーバードライブのクリスタル入力 (REFIN) (SMA 経由)
  • クリスタル入力のオーバドライブで使用可能なセンスライン
  • Hi-Zプローブ用出力のテスト・ポイント
  • USBから給電される3.3V/2.5V/1.8Vのジャンパ選択可能な電圧設定
  • オンボードI2CおよびSPI通信
  • GPI/GPIO LEDインジケータとディップスイッチ

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 7.16 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1018 KB
マニュアル-ハードウェア PDF 1.60 MB
3件

設計・開発

関連ボード&キット

モデル

製品選択

適用されたフィルター