Renesasは、数多くのクロック製品を提供しています。それらのうち一部は、対象とするアプリケーションに固有の要件に合わせて最適化されています。そうした専用製品は、そのアプリケーションにおいて、汎用クロック製品よりも使いやすく、より高い性能を得ることができます。Renesasは、ネットワーク同期、IEEE 1588、同期イーサネット、PCI Express、Intel 製プロセッサ、リアルタイムクロック、RF、JESD204B/C、スペクトラム拡散といったアプリケーションに対して最適化を図ったクロック・ジェネレータやクロック分周器を提供しています。
カテゴリ
PCI Expressクロック
業界をリードするPCIe Gen1、Gen2、Gen3、Gen4、Gen5、Gen6、Gen7向けのクロックソリューション
スペクトラム拡散クロック
ノイズと放射を低減するスペクトラム拡散クロックICとジェネレータ
プロセッサ・クロック
付加価値の高いCPUとSoCのためのタイミングソリューション
リアルタイムクロック
ノイズ耐性が高く、低消費電力、高精度を実現したパワーデバイス
同期ネットワーク
デジタルクロックシンセサイザとアナログPLLなどを単一チップに搭載したソリューション
汎用タイマ
汎用CMOS RCタイマ
無線ユニットクロック シンクロナイザ、JESD204B/Cクロックジッタ減衰器、RFシンセサイザおよびRFバッファ
低位相ノイズと低スプリアス性能に特化したデバイス
車載用タイミング
車載グレードのアプリケーション向けクロックおよびタイミングソリューション

Product Selector: Application-Specific Clocks
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタビデオ&トレーニング
8V19N850 5G Radio Synchronizer
This video introduces the industry’s first fully-integrated synchronizer for 5G enhanced common public radio interface (eCPRI) radio synchronization.
Video List