メインコンテンツに移動

産業用途向けのタイミング製品

ルネサスは、業界で最も幅広いシリコンタイミングICを提供しており、要求の厳しい産業用アプリケーションや、業界標準をサポートし性能ベンチマークを満たすデバイスのためのワンストップショップです。通信機器から産業用制御機器、自動車用インフォテインメント、ファクトリーオートメーション、医療機器、POS端末に至るまで、幅広いアプリケーションでは、現存する最も幅広いタイミング・ポートフォリオの様々な要素を活用しています。

このポートフォリオの特徴は以下のとおりです:

  • 要求の厳しい環境で機能する必要があるシステム向けの産業用温度グレード
  • クラス最高の位相ノイズとスプリアス性能により、高精度のクロックを実現
  • 差動出力用に直列抵抗と電圧レギュレータを内蔵し、性能を犠牲にすることなく外部コンポーネント数を削減
  • 最小1.2/1.5Vのコア電圧により、消費電力を最小化
  • お客様のニーズに合わせて、さまざまなI/O数で最適な製品を提供し、ボードスペースを効率的に使用することができます

ドキュメント

分類 タイトル 日時
概要 PDF 392 KB
1件

ニュース&ブログ