概要
説明
このソリューションはHi-Fiオーディオに対応したビデオIP電話です。 また、自動ノイズ・キャンセル機能やボイスウェイクアップ機能も搭載しています。 大型のタッチパネルディスプレイに対応し、機械的なボタンを必要とせず、スケーラブルなIP通信プラットフォームを提供しています。
このシステムのメリット:
- マルチタッチ液晶画面にオンスクリーンバーチャルキーボードを搭載し、より快適なコミュニケーションを実現
- メディアストレージ用にUSBタイプAとUSBタイプCを1つずつ搭載
- Wi-Fi/Bluetooth®内蔵
- マルチオーディオソース、ハンドセット、ヘッドセット、スピーカーフォン、USBヘッドセットに対応したシステム
- 2つのギガビットイーサネットが利用可能
- LinuxとAndroid用のOS
- 48V電源またはPoE(パワー・オーバー・イーサネット)によるデュアルパワーオプション
- システムがヘッドフォンのプラグインを自動検出し、デザインを簡素化(ソフトウェアは不要)
- 近接センサによるハンドセットの自動検出が可能なシステム
製品比較
アプリケーション
- IP電話
- ビデオIP電話
- ビジュアルコミュニケーションシステム
- インターホン
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Buck
製品
Buck
製品
PMIC
製品
MPU
製品
Clock
製品
Power Controller
製品
Audio Codec
製品
Audio Codec
製品
Exiting Interactive Block Diagram