メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 入力電圧範囲4.5V〜18V
  • 出力電圧は0.8V、±1%から調整可能
  • 最大95%の効率
  • 低電圧検出機能付きブートダイオード内蔵
  • 電流モード制御
  • DCM/CCM
    • 内部または外部補償オプション
    • 500kHzのスイッチング周波数オプション
    • ISL85003で最大2MHzの外部同期
  • ISL85003Aのソフトスタート時間を調整可能
  • オープンドレインPGウィンドウコンパレータ
    • 内蔵の保護機能
    • 正および負の過電流保護
    • 過電圧および過熱保護
    • 入力過電圧保護
  • 小型 12 Ld 3mm x 4mm デュアルフラットノーリード (DFN) パッケージ

説明

ISL85003とISL85003Aは、ハイサイドとローサイドのFETを内蔵した同期整流降圧レギュレータです。 このレギュレータは非常に効率的な連続 3A 電流を供給しながら、4.5V ~ 18V の入力電圧範囲で動作できます。これらはすべて、非常にコンパクトな3mm x 4mm DFNパッケージで提供されます。

ISL85003はルネサス独自の製造プロセスに基づいて設計されており、最適化された電流モード・コントローラを内蔵し、非常に低いrDS(ON)FETを実現するように設計されています。 ハイサイドNFETは65mΩのrDS(ON)を持つように設計されており、ローサイドNFETは45mΩのrDS(ON)を持つように設計されています。 これら2つのFETにより、デバイスは非常に高効率の電力を負荷に供給します。

ISL85003は、DCMとCCMを自動的に切り替えて、DCMの軽負荷効率を実現できます。 CCMのスイッチング周波数は内部で500kHzに設定されています。 このデバイスは、広いライン、負荷、および温度範囲にわたって±1%の最大スタティック・レギュレーション許容誤差を提供します。 出力は、外部抵抗を使用して最小 0.8V までユーザーが調整できます。EN を 0.6V 以上にすると、コントローラがイネーブルになります。レギュレータはプリバイアス出力をサポートしています。 故障保護は、正または負の過電流状態時の内部電流制限、出力および入力の低電圧および過電圧検出、および過熱監視回路によって提供されます。

パラメータ

属性
Topology [Rail 1]Buck
Outputs (#)1
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)4.5
Input Voltage (Max) [Rail 1] (V)18 - 18
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.8
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)15
Output Current (Max) [Rail 1] (A)3
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)500 - 500
Control TypeCurrent Mode
Peak Efficiency (%)95
IQ [Rail 1] (µA)3200
SYNCH CapabilityYes
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Simulation Model AvailableiSim

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
DFN4.0 x 3.0 x 0.90120.5

アプリケーション・ブロック図

DC servo block diagram features advanced motor control algorithms executed by the motor control MCU and reliable EtherCAT communication.
DC Servo
High-precision DC servo with responsive feedback and EtherCAT‑ready industrial motor control.
Power & Timing System for AI Accelerator Card Block Diagram
AIアクセラレータカード用パワー&タイミングシステム
高度なPCIeクロックを搭載したAIアクセラレータカード向けの高効率電源およびタイミングシステム。
Simple Network Management Protocol Card for UPS Block Diagram
リモートUPS監視用の簡易ネットワーク管理プロトコルカード
Simple Network Management Protocolカードは、UPSシステムのリアルタイム監視、アラート、および制御を可能にします。
Smart Voice-Controlled Clotheshorse with Connectivity Block Diagram
通信対応音声制御スマート乾燥機
スマート乾燥システムは、効率的な電力で洗濯物を簡単に乾燥させるための複数の制御オプションを提供します。
Smart toilet block diagram features a 32‑bit MCU, Bluetooth LE SoC, photocoupler, high‑performance DC/DC converters and LDOs.
スマートトイレ
リモコンと効率的な暖房を備えたスマートなトイレデザインにより、快適性と利便性が向上します。
Video IP Phone Block Diagram
ビデオIP電話
Hi-Fiオーディオ、ノイズキャンセリング、タッチディスプレイ、および多彩な接続性を備えたビデオIP電話のデザイン。

その他アプリケーション

  • ネットワークおよび通信機器
  • 産業用機器のプロセス制御
  • 多機能プリンター
  • ポイントオブロードレギュレータ
  • 標準12Vレール電源
  • 組み込みコンピューティング

適用されたフィルター