メインコンテンツに移動

業界をリードするPCI Express®タイミングソリューション

ルネサスはPCI Expressタイミング製品のリーディングカンパニーであり、数々の「業界初」製品をリリースしてきました。

  • PCIe Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5/Gen6/Gen7向けタイミングソリューション
  • 極低消費電力のPCI Expressクロックジェネレータ(電源電圧1.8V/1.5V)
  • 従来のHCSLインタフェースから置き換えることで最大85%削減可能なLP-HCSLインタフェース
  • 複数のクロックソースを集約することで低消費電力化、ボードスペース削減を実現

主要なCPUプラットフォームに対応することで培った知見を活かし、様々なPCIeタイミングソリューションを提案します。

厳しいジッタ要求、BOMコスト、基板スペース要件を満たすのは容易なことではありません。当社はPCI Express、SATA、USB、SAS、DMI、QPI、ハイパートランスポート、イーサネットや複数のCPUアーキテクチャで求められる要件を満たすソリューションを提供します。

PCI Expressクロックについて

PCI Expressは、世界で広範に使用されている、高性能の周辺機器用インタフェースです。グラフィックスをはじめ、高性能コンピューティング、サーバー、ストレージ、ネットワーキング、計測器、民生機器など、多様な分野でPCI Expressが導入されています。このように広範な用途に対応するには、要求されるパフォーマンス、BOMコスト、基板面積のトレードオフの違いに応じて、複数のPCI Expressクロックソリューションを最適化する必要があります。Renesasでは、コンピューティング、ネットワーキング、民生機器分野の主要な顧客企業と緊密な関係を維持し、また該当分野の標準化団体に参加することで、あらゆる用途に適用できるPCI Expressクロックをはじめとしたタイミングソリューションを提供しています。

3つの基本的なPCIeリファレンスクロックアーキテクチャ

 

CC Architecture

Common Clock

 

SRnS Architecture

Separate Reference No Spread

 

SRIS Architecture

Separate Reference Independent Spread

  
Clock GenClock Gen Clock GenClock Gen Clock Gen 
Clock
south
 Clock
south
Clock
south
 Clock
south
Clock
south
 Clock
south
 
Buffer
(optional)
 Buffer
(optional)
Buffer
(optional)
 Buffer
(optional)
Buffer
(optional)
 Buffer
(optional)
 
south southsouth southsouth south 
CPU/SoCswap_horiz
PCIe
Data
PCIe DeviceCPU/SoCswap_horiz
PCIe
Data
PCIe DeviceCPU/SoCswap_horiz
PCIe
Data
PCIe Device 
 

プロダクトセレクタ: PCI Expressクロック

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
概要 PDF 2.40 MB
概要 PDF 217 KB
ホワイトペーパー PDF 1.35 MB
3件

ビデオ&トレーニング

ツール&リソース