ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO: 柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、業界で初めてPCI Express 6.0(Gen6)の厳しい仕様に対応したクロックバッファ「RC190xx」を11製品とマルチプレクサ「RC192xx」を4製品、発売しました。クロックバッファRC190xxは、4、8、13、16、20、24出力、マルチプレクサRC192xxは、2、4、8、16出力の製品をラインアップし、3x3mm~10x10mmの小型パッケージに集積しました。これらの新製品は、既発売の低ジッタなクロックジェネレータ製品9SQ440、9FGV1002、9FGV1006と組み合わせて使用することにより、データセンタやクラウドコンピューティング、ネットワーキング、および高速産業用途向けにトータルなPCIe Gen6向けタイミングソリューションを提供します。
PCI Express 6.0の規格は、64GT/s(ギガトランスファ/秒)という非常に高いデータレートをサポートする一方で、RMSジッタが100fs(フェムト秒)未満という非常に低いクロックジッタ性能を必要とします。新製品は、付加ジッタが4fsと極めて低く、システムで許容されるジッタ・バジェットへの影響が非常に小さいため、次世代の業界標準を見据えた余裕のあるタイミング設計を実現します。
ルネサスのタイミング製品事業部、Vice PresidentのZaher Baidasは次のように述べています。「PCI Express 6.0のタイミング機能は、データセンタや高速ネットワーキングなどで使われる新しい機器の中核部分を担うことになるでしょう。ルネサスは、これまでの世代と同様に、新しい高性能なシステムを実現するためのタイミングソリューションを提供していきます。お客様もよくご存知ですが、ルネサスは将来の要件も確実に満たすために役立つ技術的ノウハウと市場に関する知識を持っています。」
Semico Research社のプリンシパルアナリストであるRich Wawrzyniak 氏は次のように述べています。「ルネサスがPCIe Gen6に対応した初のディスクリートタイミングソリューションを提供することにより、お客様は次世代の高性能システムを開発できるようになります。特に、高速化と帯域幅の拡大が常に要求される新興のチップレット市場向けソリューションの進化において、この新たなデバイスがどのような革新をもたらすかに注目をしていきたいと思います。」
ルネサスのPCI Express 6.0向けクロックバッファおよびマルチプレクサの主な特長
- 極めて低い4fsの付加ジッタ、1.4ns(ナノ秒)の入出力遅延、35ps(ピコ秒)の出力間スキュー、-80dBの電源電圧変動除去比(PSRR)(100kHz時)により、堅牢なシステム設計を実現
- 従来製品と比較して30%の省スペース化を実現
- SMBusアドレスを選択できるため、複数のデバイスを容易に使用可能
- SMBusライトプロテクト機能により、システムのセキュリティを向上
- 信号喪失(LOS)出力により、システムの監視と冗長性をサポート
- 4線式サイドバンド・インタフェースにより、高速シリアル出力の有効化/無効化とデバイスのデイジーチェーン接続が可能
- Power Down Tolerant(PDT)機能とFlexible Start-up Sequencing(FSS)機能により、システム異常時の正常な動作を確保
- 評価ボードの回路図も提供
PCI Express 6.0向けウィニング・コンビネーションについて
ルネサスは、新製品のクロックバッファRC190xxとマルチプレクサRC192xxを使用して、インテルの最新世代のXeon CPUプラットフォーム向けに電源とタイミングソリューションを提供する新たな「ウィニング・コンビネーション」を提案します。本ソリューションは、新製品に加え、クロックジェネレータ9SQ440、複数のスマートパワーステージデバイス、LDO、USBホストコントローラ、DDR5サーバ向けPMICなど数多くのルネサス製品を組み合わせて動作検証を行っているため、PCIe Gen6システムの設計の負荷を軽減し、開発期間の短縮に貢献します。ルネサスは、幅広い用途や製品向けに、300種類以上のウィニング・コンビネーションを用意しています。詳細については、renesas.com/winをご覧ください。
ルネサスのタイミングソリューションについて
ルネサスは、タイミング分野におけるリーディング企業として業界トップクラスの充実したラインアップをもっています。バッファおよびクロックシンセサイザ製品を幅広く提供するほか、ワイヤレスインフラストラクチャ、ネットワーキング、データセンタ、コンシューマ分野で、システム上のタイミングを取るにあたっての課題を解決する、最先端のソリューションを提供しています。ルネサスは、タイミングソリューションの「ワンストップショップ」であり、多彩な機能を備えたシステムソリューションからシンプルなビルディングブロック型クロックデバイスまで、幅広い専門知識と製品を提供しています。
この知見を活かして、ルネサスはクロックツリーをゼロから構築する際や、既存のクロックツリー設計を評価、改善する際に、無償でルネサスの社内エキスパートがサポートする「クロックツリー設計/検証サービス」を提供しています。これによりユーザは、タイミングを習熟する時間を短縮したり、自動ツールでは対応しきれない複雑な要件でも早期にクロックツリーを設計可能です。
新製品の詳細は、こちらをご覧ください。
www.renesas.com/pcietiming
ルネサスのタイミングソリューションの詳細については、こちらをご覧ください。
www.renesas.com/clocks
以 上
*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。