8出力オートクロック・プログラミング・ボード
RC21213-21214-PROG AutoClockプログラミングボードは、 RC21213 および RC21214 プログラマブルクロックジェネレータブランクデバイスのプログラミングを容易にします。 オンボードUSBインターフェースにより、 Renesas Integrated Circuit Toolbox (RICBox™)...
RC21214-EVB 評価ボード (EVB) は、商用車載アプリケーション向けのシンセサイザ・モードの RC21214 クロック・ジェネレータと PCIe Gen 1-6 準拠を評価するために設計されています。
EVBをRenesas Integrated Circuit Toolbox (RICBox™)ソフトウェアを実行しているコンピュータにUSB経由で接続すると、RC21214はクラス最高の商用性能でさまざまな周波数に構成できます。 EVBは-40°C〜105°Cの温度範囲で機能し、3.3VのVDD 値で動作できます。 2.5V、および1.8V。
RC21214は、合計8ペアの差動出力を備えたさまざまな特徴を持っています。 出力の各ペアは、LVCMOS、LVDS、およびLP-HCSLスタイルの出力にプログラムできます。 7つの汎用入出力(GPIO)と2つの汎用入力(GPI)があり、出力イネーブル、コンフィグレーション選択、およびステータス出力をサポートします。 電圧レベルはジャンパで設定できます。 このRC21214はISO 9001とAEC-Q100に準拠し、生産部品承認プロセス(PPAP)をサポートします。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-ハードウェア | PDF 7.16 MB | |
マニュアル-ハードウェア | PDF 1.56 MB | |
マニュアル-ソフトウェア | PDF 1018 KB | |
3件
|
RC21213-21214-PROG AutoClockプログラミングボードは、 RC21213 および RC21214 プログラマブルクロックジェネレータブランクデバイスのプログラミングを容易にします。 オンボードUSBインターフェースにより、 Renesas Integrated Circuit Toolbox (RICBox™)...
RC21212-EVB評価ボード(EVB)は、商用車載アプリケーション向けのシンセサイザ・モードでのクロック生成を使用し、PCIe Gen 1-6に準拠した RC21212 を評価するために設計されています。
AutoClockプログラミングボードは、 RC21211 および RC21212 プログラマブルクロックジェネレータブランクデバイスのプログラミングを容易にします。 オンボードUSBインターフェースにより、 Renesas Integrated Circuit Toolbox (RICBox™) GUIソフトウェアを使用して...
適用されたフィルター