メインコンテンツに移動

電圧リファレンス (Vref)

ルネサスの豊富な電圧リファレンス(Vref)回路は、温度、入力電圧、時間の変化などの外部要因に影響されない、正確で安定したリファレンス電圧を提供します。

ルネサスはFGA™(Floating Gate Array™)とバンドギャップ技術の両方で、幅広い精密電圧リファレンスを提供しています。ルネサスの革新的なFGA電圧リファレンス回路は、シリコン接合によって生成される電圧に依存しません。FGAテクノロジーは温度、入力電圧、時間の変化といった外部からの影響を受けないフローティングゲートセルに正確な電荷を蓄積し、極めて正確で安定した基準電圧を生成します。業界最高の精度と安定性、そして業界最小の消費電力を特徴とする製品群により、これまでにない高性能の標準電圧リファレンスを実現します。

電圧リファレンス・ファミリ

ISL21010 マイクロパワー

ISL21010は高精度、低ドロップアウトのマイクロパワーバンドギャップ電圧リファレンスで、省スペースのSOT-23パッケージです。2.2V~5.5Vの単一電源で動作し(最低電圧は電圧オプションに依存)、±0.2%の精度でリファレンスを提供します。150mVの低ドロップアウト電圧で、最大25mAの出力電流を供給します。

ISL21070 25µA マイクロパワー

ISL21070は、低電源電圧動作、最大動作電流25µAという超低電圧動作を特徴とするアナログ電圧リファレンスです。さらに、ISL21070ファミリは±0.2%という低い初期精度と30ppm/℃の温度係数を保証しています。これらのリファレンスは、低コストで高性能を求める汎用アプリケーションに最適です。

ISL21080 300nA ナノパワー

ISL21080アナログ電圧リファレンスは超低消費電流の310nA (Typical)、1.5μA (max)の低電源電圧動作を特徴としています。さらに、ISL21080ファミリは±0.2%という低い初期精度と50ppm/℃の温度係数を保証しています。

ISL21090 超低ノイズ、高精度

ISL21090は広い入力電圧範囲を持つ超低ノイズ、高DC精度の精密電圧リファレンスです。ISL21090はルネサスの先進バイポーラ技術により、1.0μV-P以下 (1.25Vオプション) の0.1Hz ~ 10Hzノイズと、0.02% (2.5Vオプション) の初期電圧精度を実現しました。

ISL60002 高精度低消費電力FGA

ISL60002 FGAは、ルネサス独自のフローティングゲートアナログ技術で製造された超高精度アナログ電圧リファレンスで、350nAという超低消費電流で低電源電圧動作が可能です。さらに、ISL60002ファミリは初期精度±1.0mV、温度係数20ppm/℃を保証しています。初期精度や温度安定性に加え、低電源電圧、350nAの消費電力により、消費電力を抑えるために熱安定性を妥協する必要がなく、高解像度、低消費電力のデータ変換システムに理想的な製品となっています。

X60003 高精度 SOT-23 FGA

X60003 FGA電圧リファレンスは、ルネサス独自のフローティングゲートアナログ技術で製造された超高精度アナログ電圧リファレンスで、従来のバンドギャップ、埋め込みツェナー、XFET™技術と比較して優れたレベルの性能を実現しています。

プロダクトセレクタ: 電圧リファレンス

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 5.67 MB English
アプリケーションノート PDF 421 KB
アプリケーションノート PDF 267 KB
アプリケーションノート PDF 1.39 MB
アプリケーションノート PDF 2.06 MB
アプリケーションノート PDF 503 KB
アプリケーションノート PDF 287 KB
7件

ツール&リソース