メインコンテンツに移動

xEV向けインバータ キット

概要

説明

インバータは、DC電力を電気自動車のモータで使用されるAC電力に変換するために使用されます。ルネサスxEVインバータソリューションは、モータパラメータキャリブレーションツールと、マイクロコントローラ、電源管理IC(PMIC)、ゲートドライバIC、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)、高速リカバリダイオード(FRD)、およびフォトカプラを組み合わせた実用的なインバータハードウェア設計により、HEV/EVモータのパフォーマンスを最大化します。

このシステムのメリット:

  • xEV 100kWクラスモータの実用インバータ仕様
  • インバータのリファレンス設計、ソフトウェア、モデルベース設計、キャリブレーションツールなどのリファレンスソリューションキットを使用して、評価をすぐに開始可能
  • ルネサスのモータベンチおよび専任のエンジニアリングサポートでお客様の課題を早期に発見し対策
  • 高集積製品と温度管理により3.9Lのコンパクトな体積を実現
  • 最大 99% のインバータ効率という非常に高い電力効率
  • 実車デモですでに機能を実証済み
  • 高精度センサ誤差補正機能

製品比較

アプリケーション

  • 2/3輪トラクションモータ制御

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
AS-228 AS228 AS228 AS228 Photo Coupler Photocoupler Photocoupler PMIC PMIC PMIC IGBT 1 IGBT IGBT IGBT 2 IGBT IGBT IGBT 3 IGBT IGBT IGBT 4 IGBT IGBT IGBT 5 IGBT IGBT IGBT 6 IGBT IGBT Connector double arrow Connector double arrow.131 Connector double arrow.132 Connector double arrow.134 Connector double arrow.135 Connector Line Connector Line.137 Connector Line.138 Connector Arrow Connector Line.142 Connector Line.143 Connector 1 Connector 1.145 Connector 1.146 Connector double arrow.133 Connector double arrow.148 Connector Line.155 Connector Line.156 MCU MCU MCU MCU VCC VCC VCC Resolver I/F Resolver I/F Resolver I/F Resolver Resolver Resolver External I/F External I/F External I/F Gate Driver 11pt text 11pt text Gate Driver Gate Driver Gate Driver
Exiting Interactive Block Diagram

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
xEVインバータ アプリケーションモデル&ソフトウェア
xEV(電動車)は、モータ、またはモータとエンジンを使って走行し、モータはxEV Inverterによって制御されます。「xEV Inverterアプリケーションモデル&ソフトウェア」は、モータを制御するためのサンプルアプリケーションモデルとサンプルソフトウェアを提供することにより、xEV向けインバータキットを用いた製品開発において、お客様のソフトウェア開発の負担を低減します。
Software Package ルネサス
1件

ビデオ&トレーニング

xEV(電動車)向けインバータ キット

電気自動車向け世界最小クラスの100KWインバータのリファレンスソリューションをご覧ください。