画像
ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。
- Starter Kits
ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。 - Evaluation Kits
製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。 - Development Kits
ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。 - Demonstration Kits
ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。 - Reference Kits
デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。
ボード&キット一覧
製品番号 | タイトル | 分類 | 会社名 |
---|---|---|---|
RTKA215300E00000BU | RAA215300 Socket Board | Evaluation | Renesas |
RTKA223010DE0030BU | High Voltage Buck Converter Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
RTKA223011DE0000BU | RAA223011 High Voltage Buck Converter Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
RTKA223011DE0010BU | RAA223011 High Voltage Buck Converter Evaluation Board Supports 85VAC to 265VAC Input and 12V 300mA Output | Evaluation | Renesas |
RTKA223011DE0020BU | RAA223011 High Voltage Buck Converter Evaluation Board Supports 85VAC to 265VAC Input and 12V 300mA Output | Evaluation | Renesas |
RTKA223011DR0030BU | RAA223011 High Voltage Buck Converter Demonstration Board, 85VAC to 265VAC Input and 24V 200mA Output | Demonstration | Renesas |
RTKA223011DR0040BU | RAA223011 High Voltage Buck Converter Demonstration Board, 85VAC to 265VAC Input and 24V 200mA Output | Demonstration | Renesas |
RTKA223011DR0080BU | RAA223011 Primary-Side-Regulated Flyback Converter Demo Board, 85VAC to 265VAC Input and 12V 400mA Output | Demonstration | Renesas |
RTKA223012DR0010BU | High Voltage Buck Converter Demonstration Board | Demonstration | Renesas |
RTKA223012DR0020BU | RAA223012 High Voltage Buck Converter Demo Board with 85VAC to 265VAC Vin range and 5V 150mA Output | Demonstration | Renesas |
RTKA223012DR0050BU | RAA223012 High Voltage Buck or Buck/Boost Converter Demo Board, 85VAC to 265VAC Vin, 5V or -5V 150mA Output | Demonstration | Renesas |
RTKA223012DR0060BU | RAA223012 High Voltage Buck or Buck/Boost Converter Demo Board, 85VAC to 265VAC Vin, 5V or -5V 150mA Output | Demonstration | Renesas |
RTKA223021DE0000BU | RAA223021 High Voltage Buck Converter Evaluation Board supports 85VAC to 265VAC Input and 12V 667mA Output | Evaluation | Renesas |
RTKA223021DE0010BU | RAA223021 High Voltage Flyback Converter Evaluation Board supports 85VAC to 265VAC Input and 12V 1A Output | Evaluation | Renesas |
RTKA223181DE0010BU | Dual Output 6W Universal Input Flyback Evaluation Board using RAA223181 | Evaluation | Renesas |
RTKA223182DR0000BU | Dual Output 11W 3-Phase Input Flyback Demonstration Board | Demonstration | Renesas |
RTKA223183DE0010BU | 1000V Off-Line Flyback Regulator Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
RTKA223881DE0000BU | デュアル出力15Wユニバーサル入力フライバック評価ボード | Evaluation | Renesas |
RTKA223882DE0000BU | デュアル出力25Wユニバーサル入力フライバック評価ボード | Evaluation | Renesas |
RTKA226110DE0010BU | RAA226110ゲートドライバ付きGaN E-HEMT 650V/30A、50mΩ、0Vターンオフ電圧評価ボード | Evaluation | Renesas |
RTKA226110DE0040BU | RAA226110ゲートドライバ付きGaN E-HEMT 650V/60A、25mΩ、-3Vターンオフ電圧評価ボード | Evaluation | Renesas |
RTKA227063DE0000BU | Smart 3-Phase Gate Driver Evaluation Board for RAA227063 | Demonstration | Renesas |
RTKA271082DE0000BU | 4チャネル車載用パワーマネジメントIC「RAA271082」用評価ボード | Evaluation | Renesas |
RTKA279971DA2000BU | 車載用ハイディフィニション リンク エンコーダ評価ボード | Evaluation | Renesas |
RTKA279972DA1000BU | 車載用ハイディフィニション リンク デコーダ評価ボード | Evaluation | Renesas |
RTKA489000DE0000BU | Evaluation Board for Buck-Boost Battery Charger with USB-PD TCPC Interface | Evaluation | Renesas |
RTKA489108DE0000BU | Buck-Boost NVDC Battery Charger Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
RTKA489110DE0000BU | USB-C Buck-Boost Charger Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
RTKA489204DK0000BU | Multi-Cell Daisy-Chainable Li-Ion Battery Manager Evaluation Kit | Evaluation | Renesas |
RTKA489206DK0000BU | 16-Cell Battery Front End Evaluation Kit | Evaluation | Renesas |
RTKA489220DK0000BU | 4-10 Cell Battery Front End Evaluation Kit | Evaluation | Renesas |
RTKA489800DE0000BU | Bidirectional Buck-Boost Voltage Regulator Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
RTKA720115DE0000BU | uPD720115 USB 2.0 4ポートハブリファレンスデザイン | Reference | Renesas |
RTKA720201DE0000BU | uPD720201 PCIeアドインカードリファレンスデザインボード | Reference | Renesas |
RTKA720202DE0000BU | uPD720202 PCIeアドインカードリファレンスデザインボード | Reference | Renesas |
RTKA720210DE0000BU | uPD720210 USB 3.0 4ポートハブリファレンスデザイン | Reference | Renesas |
RTKA720211DE0000BU | uPD720211 USB 3.0 2ポートハブリファレンスデザイン | Reference | Renesas |
RTKA788000DE0000BU | RAA788000 Opposite Sensor Topology Evaluation Board, Two Current Sensor IC, 40A Current Measurement, 2.7V to 3.6V Vin | Evaluation | Renesas |
RTKA788000DE0010BU | RAA788000 Stacked Sensor Topology Evaluation Board, Two Current Sensor ICs, Current Measurement 80A, 2.7V to 3.6V Vin | Evaluation | Renesas |
RTKA788152DE0000BU | 5V Half-Duplex RS-485 Transceivers Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
RTKA808013DE0000BU | 5.5V 3A Synchronous Buck Regulator Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
RTKA808015DE0000BU | 5.5V 5A Compact Synchronous Buck Regulator Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
RTKA808015DE0020BU | 5.5V 5A Synchronous Buck Regulator Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
RTKA81F1427ST260RU | Evaluation Board for F1427 2.3GHz to 2.7GHz Frequency Band | Evaluation | Renesas |
RTKA81F1427ST360RU | Evaluation Board for F1427 3.3GHz to 3.8GHz Frequency Band | Evaluation | Renesas |
RTKYRLG1D0B00000BJ | RL78/G1D BLE Module Expansion Board | Evaluation | Renesas |
RTKYZ012A1B00000BE | PMOD Expansion Board for RYZ012x1 | Evaluation | Renesas |
RTKYZ014A0B00000BE | PMOD Expansion Board for RYZ014A | Evaluation | Renesas |
RTKYZ024A0B00000BE | PMOD Expansion Board for RYZ024A | Evaluation | Renesas |
RTP0RC7795SIPB0012S | ハイエンドコックピット&インフォテインメント ソリューション R-Car H3, M3 Reference Board / Salvator-XS | Reference | Renesas |