ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

製品番号 タイトル 分類 会社名
RTE5117GC0TGB00000R RL78/I1D (R5F117GC) CPU Board Evaluation Renesas
RTK-251-1PowerBank3 100W対応USB-Type-C® リチウムイオンバッテリ ピュア Power Bankリファレンス Evaluation Renesas
RTK-251-BuckBoostConverter2 100W対応USB-Type-C® DC入力モジュール Evaluation Renesas
RTK-251-DRPEVB 100W対応USB-Type-C® 入出力変換装置 Evaluation Renesas
RTK-251-SinkCharger-ISL9238C 100W 対応USB Type-C® バッテリー システム リファレンス Evaluation Renesas
RTK0EE0003D01002BJ CPX3 Evaluation Kit for AC and DC over 48V (J70D1 with RX631) Evaluation Renesas
RTK0EE0003D02002BJ CPX3評価キット AC電源および DC 48V 以上(J70D2:RX631) Evaluation Renesas
RTK0EE0007D01001BJ CPX3評価キット DC 48V 以下(J80D1:RX651+音声通信対応) Evaluation Renesas
RTK0EE0007D02001BJ CPX3評価キット DC 48V 以下(J80D2:RL78/G13) Evaluation Renesas
RTK0EE0009D01001BJ CPX4 DC-PLC評価キット M01D1 Evaluation Renesas
RTK0EE0009D02001BJ CPX4 AC-PLC評価キット M02D2 Evaluation Renesas
RTK0EE0013D10001BJ R9A06G062GNP FCC準拠Sub-GHz 無線通信評価キット Evaluation Renesas
RTK0EE0013D10002BJ R9A06G062GNP CE/UKCA準拠Sub-GHz 無線通信評価キット Evaluation Renesas
RTK0EE0013D10003BJ R9A06G062GNP 日本電波法準拠Sub-GHz 無線通信評価キット Evaluation Renesas
RTK0EG0021S01001BJ RA6M2搭載静電容量タッチ評価システム Evaluation Renesas
RTK0EG0022S01001BJ RA2L1搭載静電容量タッチ評価システム Evaluation Renesas
RTK0EG0030S01001BJ RL78/G23搭載静電容量タッチ評価システム Evaluation Renesas
RTK0EG0039S01001BJ RX140搭載静電容量タッチ評価システム Evaluation Renesas
RTK0EG0042S01001BJ RL78/G22搭載静電容量タッチ評価システム Evaluation Renesas
RTK0EG0044S01001BJ RX671搭載静電容量タッチ評価システム Evaluation Renesas
RTK0EG0047S01001BJ RL78/G16搭載静電容量タッチ評価システム Evaluation Renesas
RTK0EH0003S02001BR RL78/H1D用血圧測定評価キット Evaluation Renesas
RTK0EML2C0S01020BJ RAJ3060xxモータ制御IC用BLDCモータ制御評価システム Evaluation Renesas
RTK0EMXDE0C00000BJ RX72M CPU Card with RDC-IC Evaluation Renesas
RTK0EN0001D01001BZ RL78/G1D Evaluation Board Evaluation Renesas
RTK5RL10N0CPL000BJ RL78/I1C (512KB) Fast Prototyping Board (RL78/I1C FPB) Evaluation Renesas
RTK5RLG13AC00000BJ RL78/G13A Target Board Evaluation Renesas
RTK5RLG140C00000BJ RL78/G14 Fast Prototyping Board (RL78/G14 FPB) Evaluation Renesas
RTK5RLG150C00000BJ RL78/G15 Fast Prototyping Board (RL78/G15 FPB) Evaluation Renesas
RTK5RLG160C00000BJ RL78/G16 Fast Prototyping Board (RL78/G16 FPB) Evaluation Renesas
RTK5RLG1M0C00000BJ RL78/G1M Fast Prototyping Board (RL78/G1M FPB) Evaluation Renesas
RTK5RLG1N0C00000BJ RL78/G1N Fast Prototyping Board (RL78/G1N FPB) Evaluation Renesas
RTK5RLG1P0C00000BJ RL78/G1P Fast Prototyping Board (RL78/G1P FPB) Evaluation Renesas
RTK5RX1300C00000BR Target Board for RX130 Evaluation Renesas
RTK5RX1400C00000BJ Target Board for RX140 Evaluation Renesas
RTK5RX2310C00000BR Target Board for RX231 Evaluation Renesas
RTK5RX23W0C00000BJ Target Board for RX23W Evaluation Renesas
RTK5RX23W0C01000BJ Target Board for RX23W module Evaluation Renesas
RTK5RX65N0C00000BR Target Board for RX65N Evaluation Renesas
RTK5RX6600C00000BJ Target Board for RX660 Evaluation Renesas
RTK5RX66N0C00000BJ Target Board for RX66N Evaluation Renesas
RTK5RX6710C00000BJ Target Board for RX671 Evaluation Renesas
RTK7F124FGS00000BJ 12 V Motor Control Evaluation System for RL78/F24 Evaluation Renesas
RTK7F124FPC01000BJ RL78/F24 (R7F124FPJ) Target Board Evaluation Renesas
RTK7RL23LMP00000BJ RL78/G23 照明通信マスタ評価ボード Evaluation Renesas
RTK7RLG220C00000BJ RL78/G22 Fast Prototyping Board (RL78/G22 FPB) Evaluation Renesas
RTK7RLG230CLG000BJ RL78/G23-64p Fast Prototyping Board (RL78/G23-64p FPB) Evaluation Renesas
RTK7RLG230CSN000BJ RL78/G23-128p Fast Prototyping Board (RL78/G23-128p FPB) Evaluation Renesas
RTK7RLG240C00000BJ RL78/G24 Fast Prototyping Board (RL78/G24 FPB) Evaluation Renesas
RTK7RLG240P00000BJ RL78/G24 DC/DC LED制御評価ボード Evaluation Renesas