画像
ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。
- Starter Kits
ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。 - Evaluation Kits
製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。 - Development Kits
ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。 - Demonstration Kits
ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。 - Reference Kits
デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。
ボード&キット一覧
製品番号 | タイトル | 分類 | 会社名 |
---|---|---|---|
VK-RA8M1 | RA8M1 音声ユーザリファレンスキット | Reference | Renesas |
WATER-QUALITY-TESTER | 水質測定器 | Reference | Renesas |
Wi-Fi-Smart-Power-Strip | Wi-Fiスマートタップ | Reference | Renesas |
Window-Alarm-with-Buzzer | 設置型防犯ブザー | Reference | Renesas |
Wireless-Charger | ワイヤレスチャージャー | Reference | Renesas |
Wireless-Doorbell | ワイヤレスドアベル | Reference | Renesas |
Y-IPD-EFUSE-PDB-01 | 配電ボックス(電子ヒューズリファレンスボード付き) | Reference | Renesas |
YCONNECT-IT-RZN2L | RZ/N2L Industrial Network SOM Kit | Reference | Renesas |
YROTATE-IT-RX111 | RX111 Motor Control Reference Platform | Reference | Renesas |
YROTATE-IT-RX220 | RX220 Motor Control Reference Platform | Reference | Renesas |
YROTATE-IT-RX23T | RX23T Motor Control Reference Platform | Reference | Renesas |
YROTATE-IT-RX62T | RX62T Motor Control Reference Platform | Reference | Renesas |
YROTATE-IT-RX66T | RX66T Motor Control Reference Platform | Reference | Renesas |
YROTATE-IT-S5D9 | S5 Synergy Inverter Kit | Reference | Renesas |
YSTREAM-IT-RZ-V2 | Stream It! RZ MPU Evaluation Board | Reference | Renesas |
ZSSC3240KIT | Evaluation Kit for ZSSC3240 | Reference | Renesas |
ZSSC3281KIT | Evaluation Kit for ZSSC3281 | Reference | Renesas |
ZSSC4132KIT | Evaluation Kit for ZSSC4132 | Reference | Renesas |