概要
説明
Stream It!- RZは、RZ/A1LUとのカメラ入力、LCDディスプレイ、イーサネット接続などのアプリケーションの開発および評価用の開発キットです。 また、あらかじめ付属のDVDにストリーミングやWebサーバーのデモの実行ファイルを添付しており、RZ/A1LUを素早く評価することができます。
Stream It!を始める(RZ/A Start-up ページ)
構成
- メインボード
- タッチ/TFT モジュール (4.3 インチ)
- カメラモジュール
- JTAG オンチップデバッガ
- クイックスタートガイド
- CDROM (ユーザーズマニュアル, デモアプリ他収録)
特長
- RZ/A1LU (R7S72103) CPU : 最大動作周波数 400MHz, 内蔵RAM 3MB, 208ピン 0.5mmピッチ QFP
- SDRAM 32MB, シリアルフラッシュメモリ 64MB x 2
- コネクタ
- SDカードスロット 1 個
- LANコネクタ (RJ-45) 1 個
- USB シリーズA レセプタクル : 1 個
- ユーザデバッグインタフェースコネクタ(ARM JTAG 20)1 個
- 4穴 オーディオ用ミニジャック (φ3.5) 3 個
- CMOSカメラコネクタ 1 個
- シリアルポートコネクタ (USB Micro-B : 電源入力) 1 個
- LED : 電源表示用 1 個, ユーザLED 1 個
アプリケーション
- Amusement Equipment
- Building Management System
- DSC
- IoT
- Network Camera
- Video Camera
- Surveillance Camera
- STB
- Security System
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
クイックスタートガイド | PDF 202 KB | |
アプリケーションノート | PDF 319 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.33 MB | |
アプリケーションノート | PDF 1.17 MB | |
アプリケーションノート | PDF 699 KB | |
アプリケーションノート | PDF 637 KB | |
カタログ | PDF 4.25 MB | |
アプリケーションノート | PDF 614 KB | |
8件
|
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
TES Guiliani Graphical User Interface on RZ/A Stream it! - RZ - V2.0!
Welcome to this demonstration of TES Guiliani on Renesas new solution kit Stream it! - RZ-V2.0. The Stream it! - RZ-V2.0 is based on RZ/A1-LU MPU, which runs at 400MHZ, provides 3MB of embedded SRAM and is optimized for HMIs from the ground up.
Video List
パートナー情報
ハードウェア
パートナ名 | コンポーネント |
---|---|
NDK | Crystal Units (32kHz, 25MHz, 48MHz) |
Macronix | Serial Flash memory (64MB) |
Wurth Electronik | Connectors, headers, inductors, switches etc. |
ON Semiconductor | Power switch, EEPROM, ESD protection, Reset monitor |
Winbond | High-speed SDRAM (32MB) |
SEGGER | Debug probes |
ソフトウェア
パートナ名 | ソフトウェア |
---|---|
Consilient Technologies | h.264,AAC |
Oryx Embedded | TCP/IP, Web server, Web radio |
FreeRTOS | Operating System used for demo software |
SEGGER | RTOS, Middleware, Security and communication stack for RZ/A |