概要
説明
μPC277、μPC393は単一電源で動作するように設計されたデュアルコンパレータです。低電圧動作、V-(GND)レベルからの共通モード入力電圧、オープンコレクタ出力、低消費電流などの特長があります。
また、分割電源での動作が可能で、各種電圧比較用途に広く使用されています。
μPC277は通信業界向け、μPC393は汎用向けと、用途や使用周囲温度範囲に応じて設計されています。また、コンパレータのDCパラメータも対応可能です。また、同回路構成のクアッドタイプコンパレータ、μPC177、μPC339もラインアップしています。
特長
- 入力オフセット電圧:±2 mV(TYP.)
- 入力バイアス電流: 25 nA(TYP.)
- 電圧利得:200000(TYP.)
- パルス応答時間:1.3μs(TYP.)
- 出力シンク電流:16 mA(TYP.)
- 出力はオープンコレクタのため、ワイヤードORが可能
- 低電圧動作:V+ - V-: 2 ~ 32 V
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)