Micropower, Rail-to-Rail Input, Fixed Gain Current Sense Amp Evaluation Boards
The ISL28005 is a ground-sensing current sense amplifier that amplifies millivolt current signals developed across sub-1Ω sense resistors.
The ISL28005 sub-family of...
ISL28005はマイクロパワー、単一方向ハイサイドおよびローサイド電流センスアンプで、独自のレール・ツー・レール入力電流センスアンプを搭載しています。通常、センス電圧がアンプの電源電圧よりはるかに高いハイサイド電流センス・アプリケーションに最適です。このデバイスは、2.7Vの低い電源電圧で動作させた場合、28Vという高い電圧を検出することができます。マイクロパワーのISL28005は、2.7V~28Vの電源で動作する場合、消費電流はわずか50µAです。ISL28005は0V~28Vのコモンモード入力電圧範囲を特徴としています。独自のアーキテクチャにより、入力電圧の検出範囲を0Vまで拡張し、ローサイド・グラウンド・センシング・アプリケーションに最適な製品となっています。このアーキテクチャの利点は、0V~28Vのコモンモード入力電圧範囲全体に渡って、高い総合出力精度が維持されることです。ISL28005は固定ゲイン(100V/V、50V/V、20V/V)、省スペースな5Ld SOT-23パッケージで提供され、-40℃から+125℃の拡張温度範囲で動作します。
The ISL28005 is a ground-sensing current sense amplifier that amplifies millivolt current signals developed across sub-1Ω sense resistors.
The ISL28005 sub-family of...
The ISL28006 is a ground-sensing current sense amplifier that amplifies millivolt current signals developed across sub-1Ω sense resistors.
The ISL28006 sub-family...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||
ISL28005FH100Z-T7 circleアクティブ |
SOT23 | Reel | 1 | ||
ISL28005FH100Z-T7A circleアクティブ サンプル入手可能 |
SOT23 | Reel | 1 | 2.096 | サンプルを入手, |
ISL28005FH20Z-T7 circleアクティブ |
SOT23 | Reel | 1 | 2.53 | |
ISL28005FH20Z-T7A circleアクティブ サンプル入手可能 |
SOT23 | Reel | 1 | 2.096 | サンプルを入手, |
ISL28005FH50Z-T7 circleアクティブ |
SOT23 | Reel | 1 | ||
ISL28005FH50Z-T7A circleアクティブ サンプル入手可能 |
SOT23 | Reel | 1 | 1.562 | サンプルを入手, |