概要
説明
READ2354JSP is a dual CMOS Operational Amplifier with full-range input and output designed to provide high drivability and a high slew rate. This IC can operate with a minimum supply voltage of 2.5V and can withstand a wide range of ambient temperatures, from -40˚C to +125˚C. It is available in ultra-small 8-pin TSSOP packages.
特長
- AEC-Q100 Compliant
- Low voltage single supply operation: VDD = 2.5V to 5.5V
- Low input offset voltage: VIO ≤ ±6.0mV
- Low input bias current: IB ≤ (1pA)
- Wide output voltage range: VOUT : VSS+0.1V to VDD‑0.1V(@Io=5mA)
- Supply current (per channel): IDD = 0.75mA Typ
- High slew rate: SR = 8V/μs Typ
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.03 MB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 133 KB | |
トレーニング | PDF 258 KB | |
トレーニング | PDF 325 KB | |
アプリケーションノート | PDF 974 KB | |
アプリケーションノート | PDF 381 KB | |
6 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)