概要
説明
Smart Analog IC500はコンフィギュラブル・アンプ、同期検波対応アンプ、D/Aコンバータ、ローパスフィルタ、ハイパスフィルタを内蔵し、 家電製品、産業機器、ヘルスケア機器に最適です。
RAA730500は、センサ微小信号処理用アナログ・フロントエンド回路として、コンフィギュラブル・アンプ、同期検波対応アンプ、汎用オペアンプ、フィルタ回路、D/Aコンバータ、温度センサ回路等を一式内蔵したモノリシック・プログラマブル・アナログICです。外部デバイスからの各機能ブロックへの制御は、シリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPI)を採用することでパッケージの小型化および制御ピン数の低減を実現します。また、パッケージは、48ピンLQFPを採用し、セットの小型化に対応しています。
特長
- RAA730500は、様々な回路を一式内蔵したモノリシック・プログラマブル・アナログICです。
- コンフィギュラブル・アンプ3ch内蔵
- 同期検波対応アンプ1ch内蔵
- 汎用オペアンプ1ch内蔵
- ローパス・フィルタ1ch内蔵
- ハイパス・フィルタ1ch内蔵
- D/Aコンバータ4ch内蔵
- 出力電圧可変レギュレータ1ch内蔵
- 基準電圧生成回路1ch内蔵
- 温度センサ回路1ch内蔵
- SPI 1ch内蔵
- 低消費電流モード内蔵
- 動作電圧範囲:3.0 V ≦ VDD≦ 5.5 V
- 動作温度範囲:-40°C≦ TA≦ 105°C
- パッケージ:48 ピン・プラスチックLQFP (ファインピッチ) (7×7)
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- 家電製品
- 産業機器
- ヘルスケア機器
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Smart Analog Easy Starter Smart Analog Easy Starter is a GUI evaluation tool for designing the analog front-end circuit of Smart Analog devices.
|
Circuit Design Tool | ルネサス |
1 item
|
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)