400MHz Multiplexing Amplifier Evaluation Board
The ISL59420EVAL1 evaluation board contains all the circuitry needed to characterize critical performance parameters of the ISL59420 single 2:1 multiplexing amplifier,...
The ISL59420 is a 420MHz bandwidth 2:1 multiplexing amplifier designed primarily for video switching. This Mux-amp has user-settable gain and also feature a high speed three-state function to enable the output of multiple devices to be wired together. All logic inputs have pull-downs to ground and may be left floating. The ENABLE pin, when pulled high, sets the ISL59420 to the low current power-down mode for power sensitive applications - consuming just 5mW.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 831 KB | |
EOL通知 | PDF 1.17 MB | |
Price Increase Notice | PDF 208 KB | |
Product Advisory | PDF 363 KB | |
製品変更通知 | PDF 98 KB | |
製品変更通知 | PDF 135 KB | |
製品変更通知 | PDF 82 KB | |
製品変更通知 | PDF 117 KB | |
8 items
|
The ISL59420EVAL1 evaluation board contains all the circuitry needed to characterize critical performance parameters of the ISL59420 single 2:1 multiplexing amplifier,...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Carrier Type |
MOQ |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|
型名 | ||||
ISL59420IUZ circle廃止品 |
MSOP | Tube | 700 | |
ISL59420IUZ-T13 circle廃止品 |
MSOP | Reel | 2500 | |
ISL59420IUZ-T7 circle廃止品 |
MSOP | Reel | 1500 |