500MHz Triple 4:1 Gain of 2, Multiplexing Amplifier Evaluation Board
The ISL59446EVAL1/ISL59446IRZ-EVAL evaluation board contains all the circuitry needed to characterize critical performance parameters of the ISL59446 500MHz triple 4:1...
The ISL59446 is a triple channel 4:1 multiplexer featuring integrated amplifiers with a fixed gain of 2, high slew rate and excellent bandwidth for video switching. The device features a three-state output (HIZ), which allows the outputs of multiple devices to be tied together. A power-down mode (ENABLE) is included to turn off unneeded circuitry in power sensitive applications. When the ENABLE pin is pulled high, the part enters a power-down mode and consumes just 14mW.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 978 KB | |
Price Increase Notice | PDF 208 KB | |
製品変更通知 | PDF 100 KB | |
製品変更通知 | PDF 135 KB | |
製品変更通知 | PDF 189 KB | |
Product Advisory | PDF 132 KB | |
アプリケーションノート | PDF 246 KB | |
7 items
|
The ISL59446EVAL1/ISL59446IRZ-EVAL evaluation board contains all the circuitry needed to characterize critical performance parameters of the ISL59446 500MHz triple 4:1...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|
型名 | |||
ISL59446IRZ circle廃止品 |
QFN | Tube | |
ISL59446IRZ-T7 circle廃止品 |
QFN | Reel |