概要
説明
ISL84714は、+1.65V ~ +3.6V の単電源で動作するように設計された、低オン抵抗、低電圧、双方向の単極/双投 (SPDT) アナログ スイッチです。アプリケーションには、低オン抵抗と高速スイッチング速度(tON = 7.5ns、tOFF = 2.9ns)の恩恵を受けるバッテリ駆動機器が含まれます。
デジタルロジック入力は+3V 単電源を使用する場合、1.8V CMOS と互換性があります。たとえば、携帯電話はASIC機能の制限に直面することがよくあります。 アナログ入力またはGPIOピンの数は制限されている場合があり、デジタル形状はアナログスイッチの性能にあまり適していません。 このデバイスは、ASIC設計のリスクを低減しながら追加機能を多重化するために使用できます。
ISL84714は6 Ld SC70パッケージで提供され、基板スペースの制限を軽減します。 ISL84714は、1 つのノーマリ オープン (NO) スイッチと 1 つのノーマリ クローズ (NC) スイッチで構成された SPDT です。 この構成は、2対1のマルチプレクサとしても使用できます。
特長
- 鉛フリー対応(RoHS指令準拠)
- MAX4714のドロップイン交換
- オン抵抗 (rON)
- VCC = +2.7V 0.44Ω
- VCC = +1.8V 0.75Ω
- チャネル間の マッチング: 0.005Ω
- rON平坦性(+2.7V電源): 0.06Ω
- 単一電源動作:+1.65V〜+3.6V
- 高速スイッチング動作(+2.7V電源)
- tON 7.5ns
- tOFF 2.9ns
- ブレーク・ビフォア・メイクの保証
- ESD HBM定格 >6kV
- 1.8V、CMOSロジック対応(+3V電源)
- 6 LD SC70パッケージで提供
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- バッテリ駆動、ハンドヘルド、およびポータブル機器 携帯電話/携帯電話 ポケットベル ラップトップ、ノートブック、パームトップ
- ポータブルテストおよび測定
- 医療機器
- オーディオとビデオの切り替え
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 581 KB | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
Price Increase Notice | PDF 208 KB | |
その他資料 | PDF 293 KB | |
製品変更通知 | PDF 201 KB | |
アプリケーションノート | PDF 377 KB | |
6 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)