概要

説明

PS9124 は,入力側に AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いたオープン・コレクタ出力の高速フォトカプラです。

特長

  • 低消費電力 (VCC = 3.3 V/5 V)
  • 小型パッケージ (SO-5)
  • 応答速度が速い (tPHL = 100 ns MAX., tPLH = 100 ns MAX.)
  • 伝送速度が速い (10 Mbps)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 3 750 Vr.m.s.)
  • オープン・コレクタ出力
  • エンボス・テーピング対応品:PS9124-F3 :2 500 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:UL1577, Single protection
    CSA 認定品:CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, 基礎絶縁
    VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 5.10 MB 英語
製品別信頼性資料 PDF 184 KB
カタログ PDF 4.94 MB 英語
カタログ PDF 5.40 MB 英語
カタログ PDF 5.23 MB 英語
製品変更通知 PDF 163 KB 英語
カタログ PDF 8.71 MB 英語 , 简体中文
アプリケーションノート PDF 271 KB 英語
アプリケーションノート PDF 957 KB
9 items

設計・開発

ボード&キット

ボード&キット

モデル