概要
説明
PS8352AL2 は,入力側に高精度な⊿ΣA/D 変換回路を備えた IC と高速応答かつ高発光効率の AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側に高精度な D/A 変換回路を備えた IC を用いた光結合型アイソレーション・アンプです。
高耐ノイズ(高 CMTI)に加え,高い直線性(ノン・リニアリティ)を持つので,電流検出や電圧検出用途に最適です。
特長
- ノン・リニアリティ(NL200 = 0.35% MAX.)
- 瞬時同相除去電圧が高い(CMTI = 10 kV/μs MIN.)
- 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
- ゲインばらつきが小さい(G = 7.92~8.08 V/V(±1%))
中心ゲイン:8 V/V TYP. - パッケージ:8 ピン SDIP の長沿面表面実装用リード・フォーミング品(L2)
- エンボス・テーピング対応品:PS8352AL2-E3:2000 個/リール
- 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL認定品:No. UL1577, Double protection
CSA認定品:CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, 強化絶縁
VDE認定品:DIN EN 60747-5-5(オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)