概要
説明
PS2562-1 は,GaAs 赤外LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で,おのおの独立にアイソレーションされたチャネルを有しており,各種インタフェース回路,信号伝達回路などに最適です。
また,出力がダーリントンとなっているために低電流入力が可能です。
特に海外安全規格に対応した製品です。
PS2562L-1 は,PS2562-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。
PS2562L1-1 は,PS2562-1 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS2562L2-1 は,PS2562-1 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
特長
- 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
- 電流伝達率が高い(CTR = 2 000% TYP.)
- 応答速度が速い(tr, tf = 100 μs TYP.)
- エンボス・テーピング対応品:
PS2562L-1-F3 :2 000 個/リール
PS2562L2-1-E3:1 000 個/リール - 海外安全規格
UL 認定品:No. E72422
CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
BSI 認定品:No. 7112/7420
SEMKO 認定品:No. 903238
NEMKO 認定品:No. P09210868
DEMKO 認定品:No. 314999
FIMKO 認定品:No. FI 25119
DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40008862(オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 5.30 MB | |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 189 KB | |
カタログ | PDF 5.23 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 799 KB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 509 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.18 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
9 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)