概要
説明
PS2535-1, PS2535L-1 は,GaAs 赤外LED とシリコン・ダーリントン接続フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子です。
入出力間の絶縁耐圧およびトランジスタのコレクタ・エミッタ間電圧が高く,さらにダーリントン・トランジスタ出力になっているため低電流入力が可能です。
PS2535L-1 はPS2535-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。
特長
- コレクタ・エミッタ間電圧が高い(VCEO = 350 V)
- 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
- 電流伝達率が高い(CTR = 1 500 % TYP.)
- エンボス・テーピング対応品:PS2535L-1-F3:2 000 個/リール
- 海外安全規格
UL 認定品:No. E72422
BSI 認定品:No. 8221/8222
DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40008862(オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 290 KB | |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 190 KB | |
カタログ | PDF 5.23 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.18 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
7 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)