概要
説明
The PS2833-1, -4 are optically coupled isolators containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon darlington -connected phototransistor. The package is a Shrink SOP (Small Outline Package) type for high density mounting applications.
特長
- High collector to emitter voltage (VCEO = 350 V: PS2833-1, -4)
- Small and thin package (4, 16-pin SSOP, Pin pitch 1.27 mm)
- High isolation voltage (BV = 2 500 Vr.m.s.)
- High current transfer ratio (CTR = 2 000% TYP.)
- Ordering number of tape product: PS2833-1-F3, PS2833-4-F3
- Safety standards: UL approved: UL1577, Single protection CSA approved: CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, Basic insulation VDE approved: DIN EN 60747-5-5 (Option)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 5.09 MB | |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 190 KB | |
カタログ | PDF 5.23 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 163 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.18 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
8 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。