概要
説明
AT25QF128Aは、プログラムコードがフラッシュメモリから内蔵RAMまたは外部RAMにシャドーイングされて実行される3Vシステム用に設計された、当社の標準クラスコードおよびデータストレージソリューションのひとつです。
このアーキテクチャには、今日のコードおよびデータストレージ・アプリケーションのニーズに合わせて最適化された消去ブロックサイズと、シリアル化ユニークデバイス、システムレベルの電子シリアル番号(ESN)ストレージ、ロックされたキーストレージなどのための3つのセキュリティレジスタページが含まれています。
- 汎用互換ピンアウト及びコマンド・セット
- 標準ブロックアーキテクチャ
- デュアル I/O、クワッド I/O、XiPの動作に対応
- 工場出荷時のクワッド有効化
- XiPの継続的読み出しラップモード及びバーストモード
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。