概要
説明
R1LV1616HSA-Iシリーズは、1-Mワード x 16ビット構成もしくは2-Mワード x 8 ビット構成の16MビットスタティックRAMであり、1ビットエラー訂正対応のECCを内蔵しています。CMOSプロセス技術(6トランジスタメモリセル)を採用し,高密度,高性能,低消費電力を実現しております。したがって,R1LV1616HSA-Iシリーズはバッテリバックアップシステムに最適です。
パッケージの種類は,高密度実装可能な48ピンTSOPIが用意されております。
特長
- 3.0V 単一電源:2.7V ~ 3.6V
- アクセス時間:45/55ns(max)
- 消費電力
-動作時:9mW/MHz(typ)
-スタンバイ時:1.5μW(typ) - 完全なスタティックメモリです。
-クロック,タイミングストローブを必要としません。 - アクセスとサイクル時間が同じです。
- データ入力と出力が共通端子です。
-スリーステート出力 - バッテリバックアップ動作が可能です。
-2CSによるデータ保持動作 - 温度範囲:-40 ~ +85°C
- BYTE#とA-1入力信号により、Byteモード(x8モード)動作が可能です。
- 1ビットエラー訂正ECC(error checking and correction)内蔵
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。