概要
説明
EU036-MULTISENSEVZは、ASi-5を介して多数のセンサや他のマイクロコントローラユニットにデータをすばやく読み取る機能を搭載した概念実証ボードです。 ボード上でサポートされているセンサは、空気または液体の流量、相対湿度、温度、屋内または屋外の空気質、近接/距離、SpO2/心拍数、またはお客様独自のアナログセンサです。 EU036-MULTISENSEVZに関する提供資料には、回路図、BOM、および広範なデモソフトウェアが含まれています。 お気に入りのルネサスMCUやASi-5バスでマルチセンサ開発をすぐに開始できます。
特長
- 既存のASi-5スレーブボードおよびほとんどのルネサス製マイクロコントローラに容易に接続可能
- 6つのセンサーを搭載し、追加のセンサーオプション用のヘッダーを搭載
- PMOD、Arduino、および専用の ASi-5 インターフェイス
- Segger J-Link® オンボードデバッガ内蔵
- USBケーブル1本でデバッグと電源供給が可能
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-ハードウェア | PDF 1.93 MB | |
マニュアル-ソフトウェア | PDF 1.36 MB | |
クイックスタートガイド | PDF 742 KB | |
3 items
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
Lab on the Cloud
Lab on the Cloud
PCベースのGUIで、実物のボードを使わずに、仮想ラボ上で開発とテストを開始できます。
このソリューションでは、32ビットMCU RA2A1を使用し、ルネサス独自のASi4U-v5トランシーバチップが複数のセンサとASi-5バスで通信している様子をご覧いただけます。