概要
説明
この産業用CANセンサネットワークは、メイン監視ボードと温湿度、気流、および空気質センサを備えた複数のドーターボードを特徴とする概念実証セットです。 センサボードは、スモールフォームファクタの RA2L1 マイクロコントローラとCANモジュールを内蔵したArm® Cortex-M23®プロセッサを使用し、高性能と安定性を備えた700V AC/DC降圧レギュレータで駆動されます。 このレギュレータは連続PFMと低ピーク電流に対応し、可聴域のノイズがなく低EMIを特徴とします センサボードは、絶縁型トランシーバーを使用して、センサ側とモニターの間の安全性を維持します。 このトータルデザインは、CANネットワークの試作の出発点として容易に利用できます。
特長
- 絶縁型トランシーバを備えたCANネットワークは、安定な通信インターフェースを提供します
- 可聴域のノイズがなく、センサドーターカードからの低EMI
- 屋内空気質、気流、温湿度の3種類のセンサから選択可能