Evaluation System for BLDC Motor
ルネサスが提供するEvaluation System for BLDC Motorは低電圧の永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)のソリューションであり、誰でも容易にモータの評価することが可能なキットです。
キットに含まれるボードやWebからダウンロードできるソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。
モータ制御向けCPUカードはEvaluation System for BLDC Motorのオプションボードです。
評価したいマイコンを搭載したCPUカードとEvaluation System for BLDC Motorを使用することで、該当マイコンを用いたモータ評価を簡単に行うことができます。
*本ページ記載のボード製品につきましては、RoHS2の技術要件の適合確認が済んでおりません。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Renesas Motor Workbench Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
1 item
|
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
PCB設計ファイル | ログインしてダウンロード ZIP 1.49 MB | |
Board Description File | ZIP 1 KB | |
Board Description File | ZIP | |
Board Description File | ZIP 1 KB | |
Board Description File | ZIP 1 KB | |
5 items
|
ルネサスが提供するEvaluation System for BLDC Motorは低電圧の永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)のソリューションであり、誰でも容易にモータの評価することが可能なキットです。
キットに含まれるボードやWebからダウンロードできるソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。
説明 |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|
型名 | ||
RTK0EMXA10C00000BJ circleアクティブ |
RX13T CPU card, onboard device: R5F513T5ADFL | |
RTK0EMX990C00000BJ circleアクティブ |
RX72T CPU card, onboard device: R5F572TKCDFB | |
RTK0EMX870C00000BJ circleアクティブ |
RX66T CPU card, onboard device: R5F566TEADFP | |
RTK0EMX590C02000BJ circleアクティブ |
RX24U CPU card, onboard device: R5F524UEADFB | |
RTK0EML240C03000BJ circleアクティブ |
RL78/G1F CPU card, onboard device: R5F11BLEAFB | |
RTK0EM0009C03402BJ circleアクティブ |
RX24T CPU card, onboard device: R5F24TAADFP | |
RTK0EM0003C01202BJ circleアクティブ |
RX23T CPU card, onboard device: R5F23T5ADFM | |
RTK0EMXDE0C00000BJ circleアクティブ |
RX72M CPU Card with RDC-IC, onboard device: R5F572MNDDBD | |
RTK0EMA170C00000BJ circleアクティブ |
RA6T1 CPU Card, onboard device: R7FA6T1AD3CFP |
![]() |
RX - あなたの信頼にこたえるMCU | ブログ | 2021年11月15日 |
![]() |
RX13Tを使った永久磁石同期(BLDC)モータ センサレス120度通電ソリューション | ブログ | 2021年6月2日 |