概要
説明
The 2SJ598 is P-channel MOS Field Effect Transistor designed for solenoid, motor and lamp driver.
特長
- Low on-state resistance:
RDS(on)1 = 130 mΩ MAX. (VGS = –10 V, ID = –6 A)
RDS(on)2 = 190 mΩ MAX. (VGS = –4.0 V, ID = –6 A) - Low Ciss: Ciss = 720 pF TYP.
- Built-in gate protection diode
- TO-251/TO-252 package
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アプリケーションノート | PDF 2.65 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 633 KB 英語 | |
ガイド | PDF 596 KB | |
データシート | PDF 237 KB | |
4 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)